(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Expulsor recto de precisión extra: acero M2, altura de cabeza de 4 mm, diámetro de eje seleccionable, longitud configurable/seleccionable (Números de pieza)

Expulsor recto de precisión extra: acero M2, altura de cabeza de 4 mm, diámetro de eje seleccionable, longitud configurable/seleccionable

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Tipo de forma: Sin procesamiento de propinas
· Material: SKH51
· Referencia de tolerancia del diámetro del eje.: 0/ - 0.002
· Grosor de la cabeza: 4 mm (T4)

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
EPV-G0.4-60-P[0.3-0.399/0.001]
EPV-G0.5-[60,​100]-P[0.4-0.499/0.001]
EPV-G0.6-[60,​100]-P[0.5-0.599/0.001]
EPV-G0.7-[60,​100]-P[0.6-0.699/0.001]
EPV-G0.8-[60,​100]-P[0.7-0.799/0.001]
EPV-G0.9-[60,​100,​150]-P[0.8-0.899/0.001]
EPV-G1-[60,​100,​150]-P[0.9-0.999/0.001]
EPV-G1.5-[60,​100,​150]-P[1-1.499/0.001]
EPV-G2-[100,​150]-P[1.5-1.999/0.001]
EPV-G2.5-[100,​150]-P[2-2.499/0.001]
EPV-G3-[100,​150]-P[2.5-2.999/0.001]
EPV-G3.5-[100,​150]-P[3-3.499/0.001]
EPV-G4-[100,​150]-P[3.5-3.999/0.001]
EPV-G4.5-[100,​150]-P[4-4.499/0.001]
EPV-G5-[100,​150]-P[4.5-4.999/0.001]
EPV-L0.3-[20-60/0.01]
EPV-L0.4-[20-60/0.01]
EPV-L0.5-[30-100/0.01]
EPV-L0.6-[30-100/0.01]
EPV-L0.7-[30-100/0.01]
EPV-L0.8-[50-150/0.01]
EPV-L0.9-[50-150/0.01]
EPV-L1-[50-150/0.01]
EPV-L1.5-[50-150/0.01]
EPV-L2-[50-150/0.01]
EPV-L2.5-[50-150/0.01]
EPV-L3-[50-150/0.01]
EPV-L3.5-[50-150/0.01]
EPV-L4-[50-150/0.01]
EPV-L4.5-[50-150/0.01]
EPV-L5-[50-150/0.01]
EPVB0.4-[20-60/0.01]-P[0.3-0.399/0.001]
EPVB0.5-[30-100/0.01]-P[0.4-0.499/0.001]
EPVB0.6-[30-100/0.01]-P[0.5-0.599/0.001]
EPVB0.7-[30-100/0.01]-P[0.6-0.699/0.001]
EPVB0.8-[30-100/0.01]-P[0.7-0.799/0.001]
EPVB0.9-[50-150/0.01]-P[0.8-0.899/0.001]
EPVB1-[50-150/0.01]-P[0.9-0.999/0.001]
EPVB1.5-[50-150/0.01]-P[1-1.499/0.001]
EPVB2-[50-150/0.01]-P[1.5-1.999/0.001]
EPVB2.5-[50-150/0.01]-P[2-2.499/0.001]
EPVB3-[50-150/0.01]-P[2.5-2.999/0.001]
EPVB3.5-[50-150/0.01]-P[3-3.499/0.001]
EPVB4-[50-150/0.01]-P[3.5-3.999/0.001]
EPVB4.5-[50-150/0.01]-P[4-4.499/0.001]
EPVB5-[50-150/0.01]-P[4.5-4.999/0.001]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTolerancia de dimensión L (tolerancia de referencia) D/P (diámetro del eje)
(mm)
No. (diámetro nominal)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10+5/+0.10.3 ~ 0.3990.460
1 Pieza(s)

10 Días o más

10+5/+0.10.4 ~ 0.4990.560 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10+5/+0.10.5 ~ 0.5990.660 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10+5/+0.10.6 ~ 0.6990.760 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10+5/+0.10.7 ~ 0.7990.860 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10+5/+0.10.8 ~ 0.8990.960 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

10+5/+0.10.9 ~ 0.999160 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

10+5/+0.11 ~ 1.4991.560 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

10+5/+0.11.5 ~ 1.9992100 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

10+5/+0.12 ~ 2.4992.5100 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

10+5/+0.12.5 ~ 2.9993100 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

10+5/+0.13 ~ 3.4993.5100 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

10+5/+0.13.5 ~ 3.9994100 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

10+5/+0.14 ~ 4.4994.5100 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

10+5/+0.14.5 ~ 4.9995100 ~ 150
1 Pieza(s)

8 Días o más

10+0.01/00.3-20 ~ 60
1 Pieza(s)

8 Días o más

10+0.01/00.4-20 ~ 60
1 Pieza(s)

8 Días o más

10+0.01/00.5-30 ~ 100
1 Pieza(s)

8 Días o más

10+0.01/00.6-30 ~ 100
1 Pieza(s)

8 Días o más

10+0.01/00.7-30 ~ 100
1 Pieza(s)

8 Días o más

10+0.01/00.8-50 ~ 150
1 Pieza(s)

8 Días o más

10+0.01/00.9-50 ~ 150
1 Pieza(s)

8 Días o más

10+0.01/01-50 ~ 150
1 Pieza(s)

8 Días o más

10+0.01/01.5-50 ~ 150
1 Pieza(s)

8 Días o más

10+0.01/02-50 ~ 150
1 Pieza(s)

8 Días o más

10+0.01/02.5-50 ~ 150
1 Pieza(s)

8 Días o más

10+0.01/03-50 ~ 150
1 Pieza(s)

8 Días o más

10+0.01/03.5-50 ~ 150
1 Pieza(s)

8 Días o más

10+0.01/04-50 ~ 150
1 Pieza(s)

8 Días o más

10+0.01/04.5-50 ~ 150
1 Pieza(s)

8 Días o más

10+0.01/05-50 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

10+0.01/00.3 ~ 0.3990.420 ~ 60
1 Pieza(s)

10 Días o más

10+0.01/00.4 ~ 0.4990.530 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10+0.01/00.5 ~ 0.5990.630 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10+0.01/00.6 ~ 0.6990.730 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10+0.01/00.7 ~ 0.7990.830 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10+0.01/00.8 ~ 0.8990.950 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

10+0.01/00.9 ~ 0.999150 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

10+0.01/01 ~ 1.4991.550 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

10+0.01/01.5 ~ 1.999250 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

10+0.01/02 ~ 2.4992.550 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

10+0.01/02.5 ~ 2.999350 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

10+0.01/03 ~ 3.4993.550 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

10+0.01/03.5 ~ 3.999450 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

10+0.01/04 ~ 4.4994.550 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

10+0.01/04.5 ~ 4.999550 ~ 150

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de forma Sin procesamiento de propinas Material SKH51 Tolerancia de diámetro del eje (tolerancia de referencia) 0/-0.002
Tratamiento de superficies Ninguno Espesor de la cabeza 4 mm (T4) Forma de la punta Ninguno
Forma de liberación de gas Ninguno Tipo de grabado de caracteres Ninguno Numero de caracteres grabados Ninguno