(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Punzones de bloque -HW Coating- Forma de vástago (pieza de montaje): con ranura para llave

Punzones de bloque -HW Coating- Forma de vástago (pieza de montaje): con ranura para llave

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Punzones de bloque -HW Coating- Forma de vástago (pieza de montaje): con ranura para llave
  • Punzones de bloque -HW Coating- Forma de vástago (pieza de montaje): con ranura para llave
  • Punzones de bloque -HW Coating- Forma de vástago (pieza de montaje): con ranura para llave
  • Punzones de bloque -HW Coating- Forma de vástago (pieza de montaje): con ranura para llave
  • Punzones de bloque -HW Coating- Forma de vástago (pieza de montaje): con ranura para llave
  • Punzones de bloque -HW Coating- Forma de vástago (pieza de montaje): con ranura para llave

· Tipo de vástago: Normal
· Con/sin inyector: W/O
· Forma de la punta: D, E, G, R
· Material: Acero de alta velocidad en polvo, equivalente a SKH51
· Tratamiento de superficies: Recubrimiento de alta calidad
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los punzones de bloque, revestimiento HW, forma de vástago (pieza de montaje): Con ranura para llave, consulte las secciones siguientes:

  • SKH51
  • POWDER HSS
  • HW

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HW-HSKDL0303-[40-80/10]-P[1-3/0.01]-W[1-3/0.01]-T[2-55/0.1]-K[0,​90,​180,​270]
HW-HSKDL0303-[40-80/10]-P[1-3/0.01]-WC[0-0.99/0.01]-T[2-55/0.1]-K[0,​90,​180,​270]
HW-HSKDL0303-[40-80/10]-PC[1-1.49/0.01]-W[1-3/0.01]-T[2-55/0.1]-K[0,​90,​180,​270]
HW-HSKDL0303-[40-80/10]-PC[1-1.49/0.01]-WC[0-0.99/0.01]-T[2-55/0.1]-K[0,​90,​180,​270]
HW-HSKDL0303-LC[32-79.9/0.1]-P[1-3/0.01]-W[1-3/0.01]-T[2-55/0.1]-K[0,​90,​180,​270]
HW-HSKDL0303-LC[32-79.9/0.1]-P[1-3/0.01]-WC[0-0.99/0.01]-T[2-55/0.1]-K[0,​90,​180,​270]
HW-HSKDL0303-LC[32-79.9/0.1]-PC[1-1.49/0.01]-W[1-3/0.01]-T[2-55/0.1]-K[0,​90,​180,​270]
HW-HSKDL0303-LC[32-79.9/0.1]-PC[1-1.49/0.01]-WC[0-0.99/0.01]-T[2-55/0.1]-K[0,​90,​180,​270]
HW-HSKDL0403-[40-80/10]-P[2-4/0.01]-W[1-3/0.01]-T[2-55/0.1]-K[0,​90,​180,​270]
HW-HSKDL0403-[40-80/10]-P[2-4/0.01]-WC[0-0.99/0.01]-T[2-55/0.1]-K[0,​90,​180,​270]
HW-HSKDL0403-[40-80/10]-PC[1-1.99/0.01]-W[1-3/0.01]-T[2-55/0.1]-K[0,​90,​180,​270]
HW-HSKDL0403-[40-80/10]-PC[1-1.99/0.01]-WC[0-0.99/0.01]-T[2-55/0.1]-K[0,​90,​180,​270]
HW-HSKDL0403-LC[32-79.9/0.1]-P[2-4/0.01]-W[1-3/0.01]-T[2-55/0.1]-K[0,​90,​180,​270]
HW-HSKDL0403-LC[32-79.9/0.1]-P[2-4/0.01]-WC[0-0.99/0.01]-T[2-55/0.1]-K[0,​90,​180,​270]
HW-HSKDL0403-LC[32-79.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]-W[1-3/0.01]-T[2-55/0.1]-K[0,​90,​180,​270]
HW-HSKDL0403-LC[32-79.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]-WC[0-0.99/0.01]-T[2-55/0.1]-K[0,​90,​180,​270]
HW-HSKDL0404-[40-80/10]-P[2-4/0.01]-W[1-4/0.01]-T[2-55/0.1]-K[0,​90,​180,​270]
HW-HSKDL0404-[40-80/10]-P[2-4/0.01]-WC[0-0.99/0.01]-T[2-55/0.1]-K[0,​90,​180,​270]
HW-HSKDL0404-[40-80/10]-PC[1-1.99/0.01]-W[1-4/0.01]-T[2-55/0.1]-K[0,​90,​180,​270]
HW-HSKDL0404-[40-80/10]-PC[1-1.99/0.01]-WC[0-0.99/0.01]-T[2-55/0.1]-K[0,​90,​180,​270]
HW-HSKDL0404-LC[32-79.9/0.1]-P[2-4/0.01]-W[1-4/0.01]-T[2-55/0.1]-K[0,​90,​180,​270]
HW-HSKDL0404-LC[32-79.9/0.1]-P[2-4/0.01]-WC[0-0.99/0.01]-T[2-55/0.1]-K[0,​90,​180,​270]
HW-HSKDL0404-LC[32-79.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]-W[1-4/0.01]-T[2-55/0.1]-K[0,​90,​180,​270]
HW-HSKDL0404-LC[32-79.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]-WC[0-0.99/0.01]-T[2-55/0.1]-K[0,​90,​180,​270]
HW-HSKDL0503-[40-80/10]-P[2-5/0.01]-W[1-3/0.01]-T[2-55/0.1]-K[0,​90,​180,​270]
HW-HSKDL0503-[40-80/10]-P[2-5/0.01]-WC[0-0.99/0.01]-T[2-55/0.1]-K[0,​90,​180,​270]
HW-HSKDL0503-[40-80/10]-PC[1-2.49/0.01]-W[1-3/0.01]-T[2-55/0.1]-K[0,​90,​180,​270]
HW-HSKDL0503-[40-80/10]-PC[1-2.49/0.01]-WC[0-0.99/0.01]-T[2-55/0.1]-K[0,​90,​180,​270]
HW-HSKDL0503-LC[32-79.9/0.1]-P[2-5/0.01]-W[1-3/0.01]-T[2-55/0.1]-K[0,​90,​180,​270]
HW-HSKDL0503-LC[32-79.9/0.1]-P[2-5/0.01]-WC[0-0.99/0.01]-T[2-55/0.1]-K[0,​90,​180,​270]
HW-HSKDL0503-LC[32-79.9/0.1]-PC[1-2.49/0.01]-W[1-3/0.01]-T[2-55/0.1]-K[0,​90,​180,​270]
HW-HSKDL0503-LC[32-79.9/0.1]-PC[1-2.49/0.01]-WC[0-0.99/0.01]-T[2-55/0.1]-K[0,​90,​180,​270]
HW-HSKDL0504-[40-80/10]-P[2-5/0.01]-W[1-4/0.01]-T[2-55/0.1]-K[0,​90,​180,​270]
HW-HSKDL0504-[40-80/10]-P[2-5/0.01]-WC[0-0.99/0.01]-T[2-55/0.1]-K[0,​90,​180,​270]
HW-HSKDL0504-[40-80/10]-PC[1-2.49/0.01]-W[1-4/0.01]-T[2-55/0.1]-K[0,​90,​180,​270]
HW-HSKDL0504-[40-80/10]-PC[1-2.49/0.01]-WC[0-0.99/0.01]-T[2-55/0.1]-K[0,​90,​180,​270]
HW-HSKDL0504-LC[32-79.9/0.1]-P[2-5/0.01]-W[1-4/0.01]-T[2-55/0.1]-K[0,​90,​180,​270]
HW-HSKDL0504-LC[32-79.9/0.1]-P[2-5/0.01]-WC[0-0.99/0.01]-T[2-55/0.1]-K[0,​90,​180,​270]
HW-HSKDL0504-LC[32-79.9/0.1]-PC[1-2.49/0.01]-W[1-4/0.01]-T[2-55/0.1]-K[0,​90,​180,​270]
HW-HSKDL0504-LC[32-79.9/0.1]-PC[1-2.49/0.01]-WC[0-0.99/0.01]-T[2-55/0.1]-K[0,​90,​180,​270]
HW-HSKDL0505-[40-100/10]-P[2-5/0.01]-W[1-5/0.01]-T[2-55/0.1]-K[0,​90,​180,​270]
HW-HSKDL0505-[40-100/10]-P[2-5/0.01]-WC[0-1.19/0.01]-T[2-55/0.1]-K[0,​90,​180,​270]
HW-HSKDL0505-[40-100/10]-PC[1-2.49/0.01]-W[1-5/0.01]-T[2-55/0.1]-K[0,​90,​180,​270]
HW-HSKDL0505-[40-100/10]-PC[1-2.49/0.01]-WC[0-1.19/0.01]-T[2-55/0.1]-K[0,​90,​180,​270]
HW-HSKDL0505-LC[32-99.9/0.1]-P[2-5/0.01]-W[1-5/0.01]-T[2-55/0.1]-K[0,​90,​180,​270]
HW-HSKDL0505-LC[32-99.9/0.1]-P[2-5/0.01]-WC[0-1.19/0.01]-T[2-55/0.1]-K[0,​90,​180,​270]
HW-HSKDL0505-LC[32-99.9/0.1]-PC[1-2.49/0.01]-W[1-5/0.01]-T[2-55/0.1]-K[0,​90,​180,​270]
HW-HSKDL0505-LC[32-99.9/0.1]-PC[1-2.49/0.01]-WC[0-1.19/0.01]-T[2-55/0.1]-K[0,​90,​180,​270]
HW-HSKDL0603-[40-80/10]-P[3-6/0.01]-W[1-3/0.01]-T[2-55/0.1]-K[0,​90,​180,​270]
HW-HSKDL0603-[40-80/10]-P[3-6/0.01]-WC[0-0.99/0.01]-T[2-55/0.1]-K[0,​90,​180,​270]
HW-HSKDL0603-[40-80/10]-PC[1-2.99/0.01]-W[1-3/0.01]-T[2-55/0.1]-K[0,​90,​180,​270]
HW-HSKDL0603-[40-80/10]-PC[1-2.99/0.01]-WC[0-0.99/0.01]-T[2-55/0.1]-K[0,​90,​180,​270]
HW-HSKDL0603-LC[32-79.9/0.1]-P[3-6/0.01]-W[1-3/0.01]-T[2-55/0.1]-K[0,​90,​180,​270]
HW-HSKDL0603-LC[32-79.9/0.1]-P[3-6/0.01]-WC[0-0.99/0.01]-T[2-55/0.1]-K[0,​90,​180,​270]
HW-HSKDL0603-LC[32-79.9/0.1]-PC[1-2.99/0.01]-W[1-3/0.01]-T[2-55/0.1]-K[0,​90,​180,​270]
HW-HSKDL0603-LC[32-79.9/0.1]-PC[1-2.99/0.01]-WC[0-0.99/0.01]-T[2-55/0.1]-K[0,​90,​180,​270]
HW-HSKDL0604-[40-80/10]-P[3-6/0.01]-W[1-4/0.01]-T[2-55/0.1]-K[0,​90,​180,​270]
HW-HSKDL0604-[40-80/10]-P[3-6/0.01]-WC[0-0.99/0.01]-T[2-55/0.1]-K[0,​90,​180,​270]
HW-HSKDL0604-[40-80/10]-PC[1-2.99/0.01]-W[1-4/0.01]-T[2-55/0.1]-K[0,​90,​180,​270]
HW-HSKDL0604-[40-80/10]-PC[1-2.99/0.01]-WC[0-0.99/0.01]-T[2-55/0.1]-K[0,​90,​180,​270]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la punta Material Longitud de la punta V (vástago)
(mm)
H (vástago)
(mm)
K K (designación de posición de ranura clave)
(°)
L (dimensión L)
(mm)
LC (alteración de longitud completa)
(mm)
P (dimensión de la punta)
(mm)
PC (alteración de la dimensión de la punta)
(mm)
R (esquina de la punta R)
(mm)
T T (posición de ranura clave)
(mm)
W (dimensión de la punta)
(mm)
WC (alteración de la dimensión de la punta)
(mm)
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteL330 ~ 270-40 ~ 80-1 ~ 3--2 ~ 55-1 ~ 3-
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteL330 ~ 270-40 ~ 80-1 ~ 3--2 ~ 55--0 ~ 0.99
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteL330 ~ 270-40 ~ 80--1 ~ 1.49-2 ~ 55-1 ~ 3-
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteL330 ~ 270-40 ~ 80--1 ~ 1.49-2 ~ 55--0 ~ 0.99
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteL330 ~ 270--32 ~ 79.91 ~ 3--2 ~ 55-1 ~ 3-
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteL330 ~ 270--32 ~ 79.91 ~ 3--2 ~ 55--0 ~ 0.99
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteL330 ~ 270--32 ~ 79.9-1 ~ 1.49-2 ~ 55-1 ~ 3-
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteL330 ~ 270--32 ~ 79.9-1 ~ 1.49-2 ~ 55--0 ~ 0.99
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteL430 ~ 270-40 ~ 80-2 ~ 4--2 ~ 55-1 ~ 3-
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteL430 ~ 270-40 ~ 80-2 ~ 4--2 ~ 55--0 ~ 0.99
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteL430 ~ 270-40 ~ 80--1 ~ 1.99-2 ~ 55-1 ~ 3-
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteL430 ~ 270-40 ~ 80--1 ~ 1.99-2 ~ 55--0 ~ 0.99
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteL430 ~ 270--32 ~ 79.92 ~ 4--2 ~ 55-1 ~ 3-
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteL430 ~ 270--32 ~ 79.92 ~ 4--2 ~ 55--0 ~ 0.99
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteL430 ~ 270--32 ~ 79.9-1 ~ 1.99-2 ~ 55-1 ~ 3-
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteL430 ~ 270--32 ~ 79.9-1 ~ 1.99-2 ~ 55--0 ~ 0.99
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteL440 ~ 270-40 ~ 80-2 ~ 4--2 ~ 55-1 ~ 4-
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteL440 ~ 270-40 ~ 80-2 ~ 4--2 ~ 55--0 ~ 0.99
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteL440 ~ 270-40 ~ 80--1 ~ 1.99-2 ~ 55-1 ~ 4-
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteL440 ~ 270-40 ~ 80--1 ~ 1.99-2 ~ 55--0 ~ 0.99
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteL440 ~ 270--32 ~ 79.92 ~ 4--2 ~ 55-1 ~ 4-
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteL440 ~ 270--32 ~ 79.92 ~ 4--2 ~ 55--0 ~ 0.99
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteL440 ~ 270--32 ~ 79.9-1 ~ 1.99-2 ~ 55-1 ~ 4-
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteL440 ~ 270--32 ~ 79.9-1 ~ 1.99-2 ~ 55--0 ~ 0.99
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteL530 ~ 270-40 ~ 80-2 ~ 5--2 ~ 55-1 ~ 3-
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteL530 ~ 270-40 ~ 80-2 ~ 5--2 ~ 55--0 ~ 0.99
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteL530 ~ 270-40 ~ 80--1 ~ 2.49-2 ~ 55-1 ~ 3-
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteL530 ~ 270-40 ~ 80--1 ~ 2.49-2 ~ 55--0 ~ 0.99
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteL530 ~ 270--32 ~ 79.92 ~ 5--2 ~ 55-1 ~ 3-
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteL530 ~ 270--32 ~ 79.92 ~ 5--2 ~ 55--0 ~ 0.99
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteL530 ~ 270--32 ~ 79.9-1 ~ 2.49-2 ~ 55-1 ~ 3-
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteL530 ~ 270--32 ~ 79.9-1 ~ 2.49-2 ~ 55--0 ~ 0.99
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteL540 ~ 270-40 ~ 80-2 ~ 5--2 ~ 55-1 ~ 4-
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteL540 ~ 270-40 ~ 80-2 ~ 5--2 ~ 55--0 ~ 0.99
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteL540 ~ 270-40 ~ 80--1 ~ 2.49-2 ~ 55-1 ~ 4-
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteL540 ~ 270-40 ~ 80--1 ~ 2.49-2 ~ 55--0 ~ 0.99
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteL540 ~ 270--32 ~ 79.92 ~ 5--2 ~ 55-1 ~ 4-
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteL540 ~ 270--32 ~ 79.92 ~ 5--2 ~ 55--0 ~ 0.99
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteL540 ~ 270--32 ~ 79.9-1 ~ 2.49-2 ~ 55-1 ~ 4-
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteL540 ~ 270--32 ~ 79.9-1 ~ 2.49-2 ~ 55--0 ~ 0.99
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteL550 ~ 270-40 ~ 100-2 ~ 5--2 ~ 55-1 ~ 5-
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteL550 ~ 270-40 ~ 100-2 ~ 5--2 ~ 55--0 ~ 1.19
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteL550 ~ 270-40 ~ 100--1 ~ 2.49-2 ~ 55-1 ~ 5-
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteL550 ~ 270-40 ~ 100--1 ~ 2.49-2 ~ 55--0 ~ 1.19
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteL550 ~ 270--32 ~ 99.92 ~ 5--2 ~ 55-1 ~ 5-
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteL550 ~ 270--32 ~ 99.92 ~ 5--2 ~ 55--0 ~ 1.19
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteL550 ~ 270--32 ~ 99.9-1 ~ 2.49-2 ~ 55-1 ~ 5-
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteL550 ~ 270--32 ~ 99.9-1 ~ 2.49-2 ~ 55--0 ~ 1.19
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteL630 ~ 270-40 ~ 80-3 ~ 6--2 ~ 55-1 ~ 3-
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteL630 ~ 270-40 ~ 80-3 ~ 6--2 ~ 55--0 ~ 0.99
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteL630 ~ 270-40 ~ 80--1 ~ 2.99-2 ~ 55-1 ~ 3-
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteL630 ~ 270-40 ~ 80--1 ~ 2.99-2 ~ 55--0 ~ 0.99
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteL630 ~ 270--32 ~ 79.93 ~ 6--2 ~ 55-1 ~ 3-
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteL630 ~ 270--32 ~ 79.93 ~ 6--2 ~ 55--0 ~ 0.99
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteL630 ~ 270--32 ~ 79.9-1 ~ 2.99-2 ~ 55-1 ~ 3-
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteL630 ~ 270--32 ~ 79.9-1 ~ 2.99-2 ~ 55--0 ~ 0.99
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteL640 ~ 270-40 ~ 80-3 ~ 6--2 ~ 55-1 ~ 4-
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteL640 ~ 270-40 ~ 80-3 ~ 6--2 ~ 55--0 ~ 0.99
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteL640 ~ 270-40 ~ 80--1 ~ 2.99-2 ~ 55-1 ~ 4-
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteL640 ~ 270-40 ~ 80--1 ~ 2.99-2 ~ 55--0 ~ 0.99

Cargando…

 

Información básica

Tipo de vástago Normal Con / sin jector W/O Tratamiento de superficies Recubrimiento HW
Forma de vástago (parte de montaje) Con ranura de tecla

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico