(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Matriz Forma Especial con Ranura de Pasador

Matriz Forma Especial con Ranura de Pasador

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Escribe: Botón muere
· Material: Equivalente a SKD11
· Forma de la pieza de montaje del troquel: Fijación con pasadores

  • SKD11

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
KD2H10-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[2-6/0.01]-W[2-6/0.01]
KD2H10-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[2-6/0.01]-WC[1-1.99/0.01]
KD2H10-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[2-6/0.01]-WC[6.01-6.2/0.01]
KD2H10-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-PC[1-1.99/0.01]-W[2-6/0.01]
KD2H10-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-PC[1-1.99/0.01]-WC[1-1.99/0.01]
KD2H10-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-PC[1-1.99/0.01]-WC[6.01-6.2/0.01]
KD2H10-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-PC[6.01-6.2/0.01]-W[2-6/0.01]
KD2H10-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-PC[6.01-6.2/0.01]-WC[1-1.99/0.01]
KD2H10-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-PC[6.01-6.2/0.01]-WC[6.01-6.2/0.01]
KD2H10-LC[10-15.9/0.1]-P[2-6/0.01]-W[2-6/0.01]
KD2H10-LC[10-15.9/0.1]-P[2-6/0.01]-WC[1-1.99/0.01]
KD2H10-LC[10-15.9/0.1]-P[2-6/0.01]-WC[6.01-6.2/0.01]
KD2H10-LC[10-15.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]-W[2-6/0.01]
KD2H10-LC[10-15.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]-WC[1-1.99/0.01]
KD2H10-LC[10-15.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]-WC[6.01-6.2/0.01]
KD2H10-LC[10-15.9/0.1]-PC[6.01-6.2/0.01]-W[2-6/0.01]
KD2H10-LC[10-15.9/0.1]-PC[6.01-6.2/0.01]-WC[1-1.99/0.01]
KD2H10-LC[10-15.9/0.1]-PC[6.01-6.2/0.01]-WC[6.01-6.2/0.01]
KD2H10-LC[16.1-19.9/0.1]-P[2-6/0.01]-W[2-6/0.01]
KD2H10-LC[16.1-19.9/0.1]-P[2-6/0.01]-WC[1-1.99/0.01]
KD2H10-LC[16.1-19.9/0.1]-P[2-6/0.01]-WC[6.01-6.2/0.01]
KD2H10-LC[16.1-19.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]-W[2-6/0.01]
KD2H10-LC[16.1-19.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]-WC[1-1.99/0.01]
KD2H10-LC[16.1-19.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]-WC[6.01-6.2/0.01]
KD2H10-LC[16.1-19.9/0.1]-PC[6.01-6.2/0.01]-W[2-6/0.01]
KD2H10-LC[16.1-19.9/0.1]-PC[6.01-6.2/0.01]-WC[1-1.99/0.01]
KD2H10-LC[16.1-19.9/0.1]-PC[6.01-6.2/0.01]-WC[6.01-6.2/0.01]
KD2H10-LC[20.1-21.9/0.1]-P[2-6/0.01]-W[2-6/0.01]
KD2H10-LC[20.1-21.9/0.1]-P[2-6/0.01]-WC[1-1.99/0.01]
KD2H10-LC[20.1-21.9/0.1]-P[2-6/0.01]-WC[6.01-6.2/0.01]
KD2H10-LC[20.1-21.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]-W[2-6/0.01]
KD2H10-LC[20.1-21.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]-WC[1-1.99/0.01]
KD2H10-LC[20.1-21.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]-WC[6.01-6.2/0.01]
KD2H10-LC[20.1-21.9/0.1]-PC[6.01-6.2/0.01]-W[2-6/0.01]
KD2H10-LC[20.1-21.9/0.1]-PC[6.01-6.2/0.01]-WC[1-1.99/0.01]
KD2H10-LC[20.1-21.9/0.1]-PC[6.01-6.2/0.01]-WC[6.01-6.2/0.01]
KD2H10-LC[22.1-24.9/0.1]-P[2-6/0.01]-W[2-6/0.01]
KD2H10-LC[22.1-24.9/0.1]-P[2-6/0.01]-WC[1-1.99/0.01]
KD2H10-LC[22.1-24.9/0.1]-P[2-6/0.01]-WC[6.01-6.2/0.01]
KD2H10-LC[22.1-24.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]-W[2-6/0.01]
KD2H10-LC[22.1-24.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]-WC[1-1.99/0.01]
KD2H10-LC[22.1-24.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]-WC[6.01-6.2/0.01]
KD2H10-LC[22.1-24.9/0.1]-PC[6.01-6.2/0.01]-W[2-6/0.01]
KD2H10-LC[22.1-24.9/0.1]-PC[6.01-6.2/0.01]-WC[1-1.99/0.01]
KD2H10-LC[22.1-24.9/0.1]-PC[6.01-6.2/0.01]-WC[6.01-6.2/0.01]
KD2H10-LC[25.1-29.9/0.1]-P[2-6/0.01]-W[2-6/0.01]
KD2H10-LC[25.1-29.9/0.1]-P[2-6/0.01]-WC[1-1.99/0.01]
KD2H10-LC[25.1-29.9/0.1]-P[2-6/0.01]-WC[6.01-6.2/0.01]
KD2H10-LC[25.1-29.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]-W[2-6/0.01]
KD2H10-LC[25.1-29.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]-WC[1-1.99/0.01]
KD2H10-LC[25.1-29.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]-WC[6.01-6.2/0.01]
KD2H10-LC[25.1-29.9/0.1]-PC[6.01-6.2/0.01]-W[2-6/0.01]
KD2H10-LC[25.1-29.9/0.1]-PC[6.01-6.2/0.01]-WC[1-1.99/0.01]
KD2H10-LC[25.1-29.9/0.1]-PC[6.01-6.2/0.01]-WC[6.01-6.2/0.01]
KD2H10-LC[30.1-34.9/0.1]-P[2-6/0.01]-W[2-6/0.01]
KD2H10-LC[30.1-34.9/0.1]-P[2-6/0.01]-WC[1-1.99/0.01]
KD2H10-LC[30.1-34.9/0.1]-P[2-6/0.01]-WC[6.01-6.2/0.01]
KD2H10-LC[30.1-34.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]-W[2-6/0.01]
KD2H10-LC[30.1-34.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]-WC[1-1.99/0.01]
KD2H10-LC[30.1-34.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]-WC[6.01-6.2/0.01]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSD (diámetro exterior)
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
LC (alteración de longitud completa)
(mm)
P
(mm)
Q
(mm)
R
(mm)
S
(mm)
Alteración de la dimensión de la punta [PC]
(mm)
W
(mm)
WC (alteración de la dimensión de la punta)
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

1010---16 ~ 35-2 ~ 6----2 ~ 6-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1010---16 ~ 35-2 ~ 6-----1 ~ 1.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

1010---16 ~ 35-2 ~ 6-----6.01 ~ 6.2
1 Pieza(s)

8 Días o más

1010---16 ~ 35-----1 ~ 1.992 ~ 6-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1010---16 ~ 35-----1 ~ 1.99-1 ~ 1.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

1010---16 ~ 35-----1 ~ 1.99-6.01 ~ 6.2
1 Pieza(s)

8 Días o más

1010---16 ~ 35-----6.01 ~ 6.22 ~ 6-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1010---16 ~ 35-----6.01 ~ 6.2-1 ~ 1.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

1010---16 ~ 35-----6.01 ~ 6.2-6.01 ~ 6.2
1 Pieza(s)

8 Días o más

1010----10 ~ 15.92 ~ 6----2 ~ 6-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1010----10 ~ 15.92 ~ 6-----1 ~ 1.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

1010----10 ~ 15.92 ~ 6-----6.01 ~ 6.2
1 Pieza(s)

8 Días o más

1010----10 ~ 15.9----1 ~ 1.992 ~ 6-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1010----10 ~ 15.9----1 ~ 1.99-1 ~ 1.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

1010----10 ~ 15.9----1 ~ 1.99-6.01 ~ 6.2
1 Pieza(s)

8 Días o más

1010----10 ~ 15.9----6.01 ~ 6.22 ~ 6-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1010----10 ~ 15.9----6.01 ~ 6.2-1 ~ 1.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

1010----10 ~ 15.9----6.01 ~ 6.2-6.01 ~ 6.2
1 Pieza(s)

8 Días o más

1010----16.1 ~ 19.92 ~ 6----2 ~ 6-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1010----16.1 ~ 19.92 ~ 6-----1 ~ 1.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

1010----16.1 ~ 19.92 ~ 6-----6.01 ~ 6.2
1 Pieza(s)

8 Días o más

1010----16.1 ~ 19.9----1 ~ 1.992 ~ 6-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1010----16.1 ~ 19.9----1 ~ 1.99-1 ~ 1.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

1010----16.1 ~ 19.9----1 ~ 1.99-6.01 ~ 6.2
1 Pieza(s)

8 Días o más

1010----16.1 ~ 19.9----6.01 ~ 6.22 ~ 6-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1010----16.1 ~ 19.9----6.01 ~ 6.2-1 ~ 1.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

1010----16.1 ~ 19.9----6.01 ~ 6.2-6.01 ~ 6.2
1 Pieza(s)

8 Días o más

1010----20.1 ~ 21.92 ~ 6----2 ~ 6-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1010----20.1 ~ 21.92 ~ 6-----1 ~ 1.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

1010----20.1 ~ 21.92 ~ 6-----6.01 ~ 6.2
1 Pieza(s)

8 Días o más

1010----20.1 ~ 21.9----1 ~ 1.992 ~ 6-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1010----20.1 ~ 21.9----1 ~ 1.99-1 ~ 1.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

1010----20.1 ~ 21.9----1 ~ 1.99-6.01 ~ 6.2
1 Pieza(s)

8 Días o más

1010----20.1 ~ 21.9----6.01 ~ 6.22 ~ 6-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1010----20.1 ~ 21.9----6.01 ~ 6.2-1 ~ 1.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

1010----20.1 ~ 21.9----6.01 ~ 6.2-6.01 ~ 6.2
1 Pieza(s)

8 Días o más

1010----22.1 ~ 24.92 ~ 6----2 ~ 6-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1010----22.1 ~ 24.92 ~ 6-----1 ~ 1.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

1010----22.1 ~ 24.92 ~ 6-----6.01 ~ 6.2
1 Pieza(s)

8 Días o más

1010----22.1 ~ 24.9----1 ~ 1.992 ~ 6-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1010----22.1 ~ 24.9----1 ~ 1.99-1 ~ 1.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

1010----22.1 ~ 24.9----1 ~ 1.99-6.01 ~ 6.2
1 Pieza(s)

8 Días o más

1010----22.1 ~ 24.9----6.01 ~ 6.22 ~ 6-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1010----22.1 ~ 24.9----6.01 ~ 6.2-1 ~ 1.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

1010----22.1 ~ 24.9----6.01 ~ 6.2-6.01 ~ 6.2
1 Pieza(s)

8 Días o más

1010----25.1 ~ 29.92 ~ 6----2 ~ 6-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1010----25.1 ~ 29.92 ~ 6-----1 ~ 1.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

1010----25.1 ~ 29.92 ~ 6-----6.01 ~ 6.2
1 Pieza(s)

8 Días o más

1010----25.1 ~ 29.9----1 ~ 1.992 ~ 6-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1010----25.1 ~ 29.9----1 ~ 1.99-1 ~ 1.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

1010----25.1 ~ 29.9----1 ~ 1.99-6.01 ~ 6.2
1 Pieza(s)

8 Días o más

1010----25.1 ~ 29.9----6.01 ~ 6.22 ~ 6-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1010----25.1 ~ 29.9----6.01 ~ 6.2-1 ~ 1.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

1010----25.1 ~ 29.9----6.01 ~ 6.2-6.01 ~ 6.2
1 Pieza(s)

8 Días o más

1010----30.1 ~ 34.92 ~ 6----2 ~ 6-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1010----30.1 ~ 34.92 ~ 6-----1 ~ 1.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

1010----30.1 ~ 34.92 ~ 6-----6.01 ~ 6.2
1 Pieza(s)

8 Días o más

1010----30.1 ~ 34.9----1 ~ 1.992 ~ 6-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1010----30.1 ~ 34.9----1 ~ 1.99-1 ~ 1.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

1010----30.1 ~ 34.9----1 ~ 1.99-6.01 ~ 6.2

Cargando…

 

Información básica

Tipo Botón muere Material SKD11 Equivalente Tratamiento de superficies Ninguno
Forma de troquel (pieza de montaje) Fijación de espigas

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico