(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Placas de carrera de leva -30 ° Tipo de acero sin ranura de aceite-

Placas de carrera de leva -30 ° Tipo de acero sin ranura de aceite-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Material: S45C
· Ángulo de inclinación (°): 30

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CS30FN75-130
CS30FN75-150
CS30FN75-170
CS30FN75-200
CS30FN100-130
CS30FN100-150
CS30FN100-170
CS30FN100-200
CS30FN125-130
CS30FN125-150
CS30FN125-170
CS30FN125-200
CS30FN150-130
CS30FN150-150
CS30FN150-170
CS30FN150-200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSW (ancho)
(mm)
L (longitud)
(mm)
T (espesor)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

107513030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

107515045
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

107517060
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

107520060
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010013030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010015045
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010017060
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010020060
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012513030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012515045
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012517060
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012520060
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015013030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015015045
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015017060
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015020060

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material S45C Ángulo de inclinación(°) 30 Ranura de aceite Ninguno