(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Unidades elevadoras (diámetro del cilindro 63 mm)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HAMMD63-[10-250/10]

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HAMMD63-[10-250/10]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar ST
(mm)
1 Pieza(s)

13 Días

10 ~ 250

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Diámetro interior del cilindro(mm) 63 Marca MISUMI