(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pines de retención – tipo NAAMS estándar ·sencillos/tipo doble ranura-

Pines de  retención – tipo NAAMS estándar ·sencillos/tipo doble ranura-

Disponibles con pasadores de retención con ranura simple o doble y topes de pasador de retención redondos u ovalados.
Material: Acero al carbono S45C (equivalente a AISI 1045).

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CMR412511
CMR413513
CMR415017
CMR416321
CMR422513
CMR423515
CMR425020
CMR426325
CMR430001
CMR430002
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Clasificación B (diámetro exterior)
(mm)
L (longitud)
(mm)
1 Pieza(s)

23 Días

SINGLE GROOVE TYPE RETAINER PINS25110
1 Pieza(s)

23 Días

SINGLE GROOVE TYPE RETAINER PINS35130
1 Pieza(s)

23 Días

SINGLE GROOVE TYPE RETAINER PINS50170
1 Pieza(s)

23 Días

SINGLE GROOVE TYPE RETAINER PINS63210
1 Pieza(s)

23 Días

DOUBLE GROOVES TYPE RETAINER PINS25130
1 Pieza(s)

23 Días

DOUBLE GROOVES TYPE RETAINER PINS35155
1 Pieza(s)

23 Días

DOUBLE GROOVES TYPE RETAINER PINS50200
1 Pieza(s)

23 Días

DOUBLE GROOVES TYPE RETAINER PINS63250
1 Pieza(s)

23 Días

ROUND-SHAPED RETAINER PINS STOPPERS--
1 Pieza(s)

23 Días

OVAL-SHAPED RETAINER PINS STOPPERS--