(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Levantadores de brida Piezas de apoyo Bloques de levantador

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FLOLB45
FLOLB50
FLOLB60
FLOLBA45
FLOLBA50
FLOLBA60
FLOLBB52
FLOLBB62
FLOLBB75
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar W (ancho)
(mm)
Clasificación
1 Pieza(s)Disponible

13 Días

45WITHOUT BLOT HOLE TYPE
1 Pieza(s)Disponible

13 Días

50WITHOUT BLOT HOLE TYPE
1 Pieza(s)Disponible

13 Días

60WITHOUT BLOT HOLE TYPE
1 Pieza(s)Disponible

13 Días

45BOLT HOLE TYPE
1 Pieza(s)Disponible

13 Días

50BOLT HOLE TYPE
1 Pieza(s)Disponible

13 Días

60BOLT HOLE TYPE
1 Pieza(s)Disponible

13 Días

52OVAL TYPE
1 Pieza(s)Disponible

13 Días

62OVAL TYPE
1 Pieza(s)Disponible

13 Días

75OVAL TYPE

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de dispositivos Piezas de apoyo Tipo de piezas de soporte LIFTER BLOCKS Marca MISUMI