(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Elevadores de brida - tipo ranura integrada de aceite (con arandela) -

Elevadores de brida - tipo ranura integrada de aceite (con arandela) -
  • Descuento por volumen

· Marca: MISUMI
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los elevadores de brida con ranura de aceite integrada, con arandela, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FLOE65-50-F
FLOE65-50-L
FLOE80-80-F
FLOE80-80-L
FLOE80-120-F
FLOE80-120-L
FLOEN65-50-F
FLOEN65-50-L
FLOEN80-80-F
FLOEN80-80-L
FLOEN80-120-F
FLOEN80-120-L
FLOENP65-50
FLOENP80-80
FLOENP80-120
FLOEP65-50
FLOEP80-80
FLOEP80-120
FLOES65
FLOES80
FLOEW65
FLOEW80
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de dispositivos Tipo de levantadores Tipo de piezas de soporte S (carrera)
(mm)
D (Diámetro exterior de las palancas de guía)
(mm)
Tipo de primavera
1 Pieza(s)Disponible

17 Días

LevantadoresWITH OIL GROOVE EMBEDDED TYPE (WITH WASHER)-5065X-SWF
1 Pieza(s)Disponible

17 Días

LevantadoresWITH OIL GROOVE EMBEDDED TYPE (WITH WASHER)-5065X-SWL
1 Pieza(s)Disponible

17 Días

LevantadoresWITH OIL GROOVE EMBEDDED TYPE (WITH WASHER)-8080X-SWF
1 Pieza(s)Disponible

17 Días

LevantadoresWITH OIL GROOVE EMBEDDED TYPE (WITH WASHER)-8080X-SWL
1 Pieza(s)Disponible

17 Días

LevantadoresWITH OIL GROOVE EMBEDDED TYPE (WITH WASHER)-12080X-SWF
1 Pieza(s)Disponible

17 Días

LevantadoresWITH OIL GROOVE EMBEDDED TYPE (WITH WASHER)-12080X-SWL
1 Pieza(s)Disponible

17 Días

LevantadoresWITH OIL GROOVE EMBEDDED TYPE (WITH WASHER)・WITHOUT BOLT HOLE TYPE-5065X-SWF
1 Pieza(s)Disponible

17 Días

LevantadoresWITH OIL GROOVE EMBEDDED TYPE (WITH WASHER)・WITHOUT BOLT HOLE TYPE-5065X-SWL
1 Pieza(s)Disponible

17 Días

LevantadoresWITH OIL GROOVE EMBEDDED TYPE (WITH WASHER)・WITHOUT BOLT HOLE TYPE-8080X-SWF
1 Pieza(s)Disponible

17 Días

LevantadoresWITH OIL GROOVE EMBEDDED TYPE (WITH WASHER)・WITHOUT BOLT HOLE TYPE-8080X-SWL
1 Pieza(s)Disponible

17 Días

LevantadoresWITH OIL GROOVE EMBEDDED TYPE (WITH WASHER)・WITHOUT BOLT HOLE TYPE-12080X-SWF
1 Pieza(s)Disponible

17 Días

LevantadoresWITH OIL GROOVE EMBEDDED TYPE (WITH WASHER)・WITHOUT BOLT HOLE TYPE-12080X-SWL
1 Pieza(s)Disponible

17 Días

Piezas de apoyo-Palanca de guía deslizante · SIN TIPO DE AGUJERO DE PERNO5065-
1 Pieza(s)Disponible

17 Días

Piezas de apoyo-Palanca de guía deslizante · SIN TIPO DE AGUJERO DE PERNO8080-
1 Pieza(s)Disponible

17 Días

Piezas de apoyo-Palanca de guía deslizante · SIN TIPO DE AGUJERO DE PERNO12080-
1 Pieza(s)Disponible

17 Días

Piezas de apoyo-Palanca de guía deslizante5065-
1 Pieza(s)Disponible

17 Días

Piezas de apoyo-Palanca de guía deslizante8080-
1 Pieza(s)Disponible

17 Días

Piezas de apoyo-Palanca de guía deslizante12080-
1 Pieza(s)Disponible

17 Días

Piezas de apoyo-STOPPERS-65-
1 Pieza(s)Disponible

17 Días

Piezas de apoyo-STOPPERS-80-
1 Pieza(s)Disponible

17 Días

Piezas de apoyo-WASHER-65-
1 Pieza(s)Disponible

17 Días

Piezas de apoyo-WASHER-80-

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Marca MISUMI