(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Elevadores de brida con pasador de bloqueo de ranura de aceite

Elevadores de brida con pasador de bloqueo de ranura de aceite
  • Descuento por volumen

· Tipo de dispositivo: Piezas de soporte
· Tipo de pieza de soporte: LOCKING PIN
· Marca: MISUMI

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FLLOP
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

7 Días

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de dispositivos Piezas de apoyo Tipo de piezas de soporte LOCKING PIN Marca MISUMI

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo FLLOP de la serie Elevadores de brida con pasador de bloqueo de ranura de aceite.