(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Levantadores de brida -Con ranura de aceite-

Levantadores de brida -Con ranura de aceite-
  • Descuento por volumen

· Tipo de dispositivo: levantadores
· Tipo de elevador: WITH OIL GROOVE
· Marca: MISUMI

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FLOF60
FLOF80
FLOF120
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar S (carrera)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

17 Días

60
1 Pieza(s)Disponible

17 Días

80
1 Pieza(s)Disponible

17 Días

120

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de dispositivos Levantadores Tipo de levantadores WITH OIL GROOVE Marca MISUMI