(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bloques de guía sin aceite para placas de ubicación de almohadillas -Soportados por un lado / apoyados por tres lados) -

Bloques de guía sin aceite para placas de ubicación de almohadillas -Soportados por un lado / apoyados por tres lados) -
  • Descuento por volumen

Bloques guía sin aceite
· Marca: MISUMI

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HDPT50-12
HDPT70-15
HDPT100-15
HDPTT70-15
HDPTT100-15
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A (ancho)
(mm)
T (espesor)
(mm)
Tipo de soporte
1 Pieza(s)Disponible

22 Días

5012ONE SIDE
1 Pieza(s)Disponible

22 Días

7015ONE SIDE
1 Pieza(s)Disponible

22 Días

10015ONE SIDE
1 Pieza(s)Disponible

22 Días

7015THREE SIDES
1 Pieza(s)Disponible

22 Días

10015THREE SIDES

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Marca MISUMI