(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Guías de teclas centrales - Estándar NAAMS · Aleación de cobre + Grafito (integrado) -

Guías de teclas centrales - Estándar NAAMS · Aleación de cobre + Grafito (integrado) -

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las guías de llave central (estándar NAAMS, aleación de cobre + grafito (incrustado), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CMG434020
CMG434030
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Número de agujeros de pernos L (longitud)
(mm)
1 Pieza(s)

22 Días

2 BOLT HOLES200
1 Pieza(s)

22 Días

3 BOLT HOLES300