(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Bloques de mantenimiento para almohadillas -NAAMS Standard-

Bloques de mantenimiento para almohadillas -NAAMS Standard-

Material: Acero al carbono S45C (equivalente a AISI 1045) con lubricante sólido especial incorporado.
Dureza: 40HRC o más (endurecido por inducción).

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CMR012507
CMR012510
CMR012515
CMR012520
CMR013207
CMR013210
CMR013215
CMR013220
CMR013707
CMR013710
CMR013715
CMR013720
CMR014810
CMR014815
CMR014820
CMR014825
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar L (longitud)
(mm)
V (altura de montaje)
(mm)
Número de agujeros de pernos
1 Pieza(s)

22 Días

75252 BOLT HOLES
1 Pieza(s)

22 Días

100252 BOLT HOLES
1 Pieza(s)

22 Días

150253 BOLT HOLES
1 Pieza(s)

22 Días

200254 BOLT HOLES
1 Pieza(s)

22 Días

75322 BOLT HOLES
1 Pieza(s)

22 Días

100322 BOLT HOLES
1 Pieza(s)

22 Días

150323 BOLT HOLES
1 Pieza(s)

22 Días

200324 BOLT HOLES
1 Pieza(s)

22 Días

75372 BOLT HOLES
1 Pieza(s)

22 Días

100372 BOLT HOLES
1 Pieza(s)

22 Días

150373 BOLT HOLES
1 Pieza(s)

22 Días

200374 BOLT HOLES
1 Pieza(s)

22 Días

100482 BOLT HOLES
1 Pieza(s)

22 Días

150482 BOLT HOLES
1 Pieza(s)

22 Días

200483 BOLT HOLES
1 Pieza(s)

22 Días

250484 BOLT HOLES