(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tapones de levas -Tipo delgado-

Tapones de levas -Tipo delgado-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Escribe: Delgada
· Dimensión T (espesor) (mm): 25

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CSTO27
CSTO36
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSW (ancho)
(mm)
L (longitud)
(mm)
d/WxL (diámetro / tamaño de uretano)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106070φ27
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

107080φ36

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Delgado T (espesor)(mm) 25