(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Placas de retorno positivo de leva Tipo de lado izquierdo de aleación de cobre

Placas de retorno positivo de leva Tipo de lado izquierdo de aleación de cobre

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Material: Aleación de cobre
· Lubricante sólido especial: Con
· Forma: Brida única

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
RPCAL75-[100-150/25]
RPCAL100-[125-150/25]
RPCAL125-[150-250/50]
RPCAL150-[200-250/50]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSW (ancho)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

1075100 ~ 150
1 Pieza(s)

12 Días o más

10100125 ~ 150
1 Pieza(s)

12 Días o más

10125150 ~ 250
1 Pieza(s)

12 Días o más

10150200 ~ 250

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material Aleación de cobre Lubricante sólido especial Con A Brida individual