(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Levas Placas de retorno positivo Aleación de cobre Tipo de ambos lados

Levas Placas de retorno positivo Aleación de cobre Tipo de ambos lados

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Material: Aleación de cobre
· Lubricante sólido especial: Con
· Forma: Bridas dobles

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
RPCA75-[100-150/25]
RPCA100-[125-150/25]
RPCA125-[150-250/50]
RPCA150-[200-250/50]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSW (ancho)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

1075100 ~ 150
1 Pieza(s)

12 Días o más

10100125 ~ 150
1 Pieza(s)

12 Días o más

10125150 ~ 250
1 Pieza(s)

12 Días o más

10150200 ~ 250

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material Aleación de cobre Lubricante sólido especial Con A Bridas dobles