(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Seguidores de retorno positivo de la leva -S45C tipo CKFC-

Seguidores de retorno positivo de la leva -S45C tipo CKFC-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Material: S45C
· Lubricante sólido especial: W/O
· Forma: Bridas dobles

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CKFC30-55
CKFC30-75
CKFC50-65
CKFC50-85
CKFC50-105
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSW (ancho)
(mm)
L (longitud)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103055
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103075
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105065
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105085
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050105

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material S45C Lubricante sólido especial W/O A Bridas dobles