(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Seguidores de retorno positivo de leva -Copper Alloy Type CKFV-

Seguidores de retorno positivo de leva -Copper Alloy Type CKFV-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Material: Aleación de cobre
· Lubricante sólido especial: Con
· Forma: Bridas dobles

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CKFV60-82
CKFV60-102
CKFV60-112
CKFV80-82
CKFV80-102
CKFV80-112
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSW (ancho)
(mm)
L (longitud)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106082
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1060102
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1060112
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108082
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1080102
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1080112

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material Aleación de cobre Lubricante sólido especial Con A Bridas dobles