(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Placas de carrera de leva - 25°/30°, compactas, acero

Placas de carrera de leva - 25°/30°, compactas, acero

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Material: S45C
· Dimensión L (longitud) (mm): 75
· Dimensión T (espesor) (mm): 35

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CSCHS100-75-25
CSCHS100-75-30
CSCHS150-75-25
CSCHS150-75-30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSÁngulo de inclinación
(°)
W (ancho)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030150

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material S45C Ranura de aceite Ninguno L (longitud)(mm) 75
T (espesor)(mm) 35