(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Placas de recorrido de la leva – tipo aleación de cobre de 45° -

Placas de recorrido de la leva – tipo aleación de cobre de 45° -

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Material: Aleación de cobre
· Ángulo de inclinación (°): 45

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CS45W150-170
CS45W150-200
CS45W200-170
CS45W200-200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSW (ancho)
(mm)
L (longitud)
(mm)
T (espesor)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015017060
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015020090
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020017060
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020020090

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material Aleación de cobre Ángulo de inclinación(°) 45 Ranura de aceite Ninguno