(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Placas superiores del centro de levas - Tipo sinterizado -

Placas superiores del centro de levas - Tipo sinterizado -

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Material: Sinterizado
· Lubricante sólido especial: W/O
· Dimensión W (ancho) (mm): 110
· Dimensión L (longitud) (mm): 100
· Dimensión T (espesor) (mm): 25

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CCUPZ110-100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material Sinterizado Lubricante sólido especial W/O W (ancho)(mm) 110
L (longitud)(mm) 100 T (espesor)(mm) 25

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CCUPZ110-100 de la serie Placas superiores del centro de levas - Tipo sinterizado -.