(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Guías deslizantes de leva -Copper Alloy Type CSLGW-

Guías deslizantes de leva -Copper Alloy Type CSLGW-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Material: Aleación de cobre
· Lubricante sólido especial: Con
· Dimensión T (espesor) (mm): 40

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CSLGW40-100-40
CSLGW40-150-40
CSLGW40-200-40
CSLGW40-250-40
CSLGW40-300-40
CSLGW40-350-40
CSLGW60-100-40
CSLGW60-250-40
CSLGW60-300-40
CSLGW60-350-40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSW (ancho)
(mm)
L (longitud)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040300
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040350
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1060100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1060250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1060300
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1060350

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material Aleación de cobre Lubricante sólido especial Con T (espesor)(mm) 40