(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Guías de deslizamiento de leva -Steel Type CSLGS-

Guías de deslizamiento de leva -Steel Type CSLGS-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Material: S55C
· Lubricante sólido especial: Con

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CSLGS30-100-30
CSLGS30-150-30
CSLGS30-200-30
CSLGS30-250-30
CSLGS30-300-30
CSLGS30-350-30
CSLGS40-100-30
CSLGS40-100-40
CSLGS40-150-30
CSLGS40-150-40
CSLGS40-200-30
CSLGS40-200-40
CSLGS40-250-30
CSLGS40-250-40
CSLGS40-300-30
CSLGS40-300-40
CSLGS40-350-30
CSLGS40-350-40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSW (ancho)
(mm)
L (longitud)
(mm)
T (espesor)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103010030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103015030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103020030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103025030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103030030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103035030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104010030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104010040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104015030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104015040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104020030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104020040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104025030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104025040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104030030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104030040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104035030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104035040

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material S55C Lubricante sólido especial Con