(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Guías deslizantes de levas -Cast Iron Type CSLGF- (Números de pieza)

Guías deslizantes de levas -Cast Iron Type CSLGF-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Material: Acero inoxidable
· Lubricante sólido especial: Con

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CSLGF30-100-30
CSLGF30-150-30
CSLGF30-200-30
CSLGF30-250-30
CSLGF30-300-30
CSLGF30-350-30
CSLGF40-100-30
CSLGF40-100-40
CSLGF40-150-30
CSLGF40-150-40
CSLGF40-200-30
CSLGF40-200-40
CSLGF40-250-30
CSLGF40-250-40
CSLGF40-300-30
CSLGF40-300-40
CSLGF40-350-30
CSLGF40-350-40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSW (ancho)
(mm)
L (longitud)
(mm)
T (espesor)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103010030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103015030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103020030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103025030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103030030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103035030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104010030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104010040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104015030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104015040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104020030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104020040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104025030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104025040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104030030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104030040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104035030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104035040

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material Acero inoxidable Lubricante sólido especial Con