(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Placas deslizantes para el fondo de leva - CBPL -

Placas deslizantes para el fondo de leva - CBPL -

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Material: S45C
· Lubricante sólido especial: Con
· Dimensión W (ancho) (mm): 65

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CBPL65-100
CBPL65-125
CBPL65-150
CBPL65-200
CBPL65-250
CBPL65-300
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSL (longitud)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10125
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10300

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material Aleación de cobre Lubricante sólido especial Con W (ancho)(mm) 65