(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Placas laterales de levas -Copper Alloy Type CSPSW-

Placas laterales de levas -Copper Alloy Type CSPSW-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Material: Aleación de cobre
· Lubricante sólido especial: Con (2 caras)

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CSPSW50-150-20
CSPSW50-150-35
CSPSW50-200-20
CSPSW50-200-35
CSPSW50-250-20
CSPSW50-250-35
CSPSW75-150-20
CSPSW75-150-35
CSPSW75-200-20
CSPSW75-200-35
CSPSW75-250-20
CSPSW75-250-35
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSW (ancho)
(mm)
L (longitud)
(mm)
T (espesor)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

17 Días

105015020
1 Pieza(s)Disponible

17 Días

105015035
1 Pieza(s)Disponible

17 Días

105020020
1 Pieza(s)Disponible

17 Días

105020035
1 Pieza(s)Disponible

17 Días

105025020
1 Pieza(s)Disponible

17 Días

105025035
1 Pieza(s)Disponible

17 Días

107515020
1 Pieza(s)Disponible

17 Días

107515035
1 Pieza(s)Disponible

17 Días

107520020
1 Pieza(s)Disponible

17 Días

107520035
1 Pieza(s)Disponible

17 Días

107525020
1 Pieza(s)Disponible

17 Días

107525035

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material Aleación de cobre Lubricante sólido especial Con (2 caras)