(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Placas superiores de leva -Tipo de acero CUPSB-

Placas superiores de leva -Tipo de acero CUPSB-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Material: S45C
· Lubricante sólido especial: W/O
· Dimensión T (espesor) (mm): 30

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CUPSB67-150
CUPSB67-200
CUPSB67-250
CUPSB82-150
CUPSB82-200
CUPSB82-250
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSW (ancho)
(mm)
L (longitud)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

16 Días

1067150
1 Pieza(s)Disponible

16 Días

1067200
1 Pieza(s)Disponible

16 Días

1067250
1 Pieza(s)Disponible

16 Días

1082150
1 Pieza(s)Disponible

16 Días

1082200
1 Pieza(s)Disponible

16 Días

1082250

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material S45C Lubricante sólido especial W/O T (espesor)(mm) 30