(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Placas laterales de levas - Hierro fundido tipo CSIPF-

Placas laterales de levas - Hierro fundido tipo CSIPF-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Material: Acero inoxidable
· Lubricante sólido especial: Con (1 cara)

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CSIPF28-100
CSIPF28-125
CSIPF28-150
CSIPF38-100
CSIPF38-125
CSIPF38-150
CSIPF48-100
CSIPF48-125
CSIPF48-150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSW (ancho)
(mm)
L (longitud)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

25 Días

1028100
1 Pieza(s)Disponible

25 Días

1028125
1 Pieza(s)Disponible

25 Días

1028150
1 Pieza(s)Disponible

25 Días

1038100
1 Pieza(s)Disponible

25 Días

1038125
1 Pieza(s)Disponible

25 Días

1038150
1 Pieza(s)Disponible

25 Días

1048100
1 Pieza(s)Disponible

25 Días

1048125
1 Pieza(s)Disponible

25 Días

1048150

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material Acero inoxidable Lubricante sólido especial Con (1 cara)