(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bloques laterales de leva -Copper Alloy Type-

Bloques laterales de leva -Copper Alloy Type-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Material: Aleación de cobre
· Lubricante sólido especial: Con (1 cara)

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CSBLW40-[100-250/50]-[30,​40]
CSBLW50-[100-250/50]-[45,​55,​60,​70]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSW (ancho)
(mm)
L (longitud)
(mm)
T (espesor)
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

1040100 ~ 25030 ~ 40
1 Pieza(s)

12 Días o más

1050100 ~ 25045 ~ 70

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material Aleación de cobre Lubricante sólido especial Con (1 cara)