(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Placas superiores de levas -Tazas de acero tipo-

Placas superiores de levas -Tazas de acero tipo-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Material: S45C
· Lubricante sólido especial: Con

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CUPS52-100
CUPS52-150
CUPS52-200
CUPS52-250
CUPS72-100
CUPS72-150
CUPS72-200
CUPS72-250
CUPS77-150
CUPS77-200
CUPS77-250
CUPS82-150
CUPS82-200
CUPS82-250
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSW (ancho)
(mm)
L (longitud)
(mm)
T (espesor)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105210020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105215020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105220020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105225020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

107210030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

107215030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

107220030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

107225030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

107715035
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

107720035
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

107725035
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108215040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108220040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108225040

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material S45C Lubricante sólido especial Con