(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Placas superiores de levas - Tipo de acero CPAS-

Placas superiores de levas - Tipo de acero CPAS-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Material: S45C
· Lubricante sólido especial: Con

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CPAS70-160
CPAS70-200
CPAS70-240
CPAS85-200
CPAS85-240
CPAS85-300
CPAS85-350
CPAS100-200
CPAS100-240
CPAS100-300
CPAS100-350
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSW (ancho)
(mm)
L (longitud)
(mm)
T (espesor)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

107016025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

107020025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

107024025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108520028
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108524028
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108530028
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108535028
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010020028
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010024028
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010030028
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010035028

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material S45C Lubricante sólido especial Con