(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Placas deslizantes sin aceite – TIPO ALEACIÓN DE COBRE HUECA –

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
STBW20-305-5
STBW25-305-5
STBW30-305-5
STBW30-400-5
STBW35-605-10
STBW40-605-10
STBW50-605-10
STBW60-605-15
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Espesor
(mm)
W (ancho)
(mm)
L (longitud en la dirección más larga)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

21 Días

520305
1 Pieza(s)Disponible

21 Días

525305
1 Pieza(s)Disponible

21 Días

530305
1 Pieza(s)Disponible

21 Días

530400
1 Pieza(s)Disponible

21 Días

1035605
1 Pieza(s)Disponible

21 Días

1040605
1 Pieza(s)Disponible

21 Días

1050605
1 Pieza(s)Disponible

21 Días

1560605

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Marca MISUMI

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico