(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Placas deslizantes sin aceite - tipo compacto de aleación de cobre de 10 mm -

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
STCW18-75
STCW18-100
STCW18-125
STCW18-150
STCW28-75
STCW28-100
STCW28-125
STCW28-150
STCW38-75
STCW38-100
STCW38-125
STCW38-150
STCW48-75
STCW48-100
STCW48-125
STCW48-150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar W (ancho)
(mm)
L (longitud en la dirección más larga)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

29 Días

1875
1 Pieza(s)Disponible

29 Días

18100
1 Pieza(s)Disponible

29 Días

18125
1 Pieza(s)Disponible

29 Días

18150
1 Pieza(s)Disponible

29 Días

2875
1 Pieza(s)Disponible

29 Días

28100
1 Pieza(s)Disponible

29 Días

28125
1 Pieza(s)Disponible

29 Días

28150
1 Pieza(s)Disponible

29 Días

3875
1 Pieza(s)Disponible

29 Días

38100
1 Pieza(s)Disponible

29 Días

38125
1 Pieza(s)Disponible

29 Días

38150
1 Pieza(s)Disponible

29 Días

4875
1 Pieza(s)Disponible

29 Días

48100
1 Pieza(s)Disponible

29 Días

48125
1 Pieza(s)Disponible

29 Días

48150

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Marca MISUMI