(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Medidores de soporte de hoja

Medidores de soporte de hoja
  • Descuento por volumen

Calibres de soporte de láminas.
· En comparación con el peso en blanco, si el peso de la placa de soporte (2) no es suficiente, agregue un contrapeso antes de usarlo. ·para bascular la placa de soporte se necesita una carga de 1,2Kg aproximadamente. · realice el alivio del troquel superior para evitar el contacto con el cuerpo del medidor y la placa de soporte. (el relieve es de unos 10 mm.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

LKG145

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
LKG145
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

23 Días

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

H (altura)(mm) 145 Marca MISUMI