(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Juegos de rodillos de guía de material (rodillo de guía simple) -Tipo de rodamiento-

Juegos de rodillos de guía de material (rodillo de guía simple) -Tipo de rodamiento-
  • Descuento por volumen

· Marca: MISUMI
· Especificaciones de rodamientos: NEEDLE ROLLER BEARINGS
· Tipo de guía: SINGLE GUIDE ROLLER

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
GBSS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

28 Días

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Especificaciones de rodamientos NEEDLE ROLLER BEARINGS Tipo de guía SINGLE GUIDE ROLLER Marca MISUMI

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo GBSS de la serie Juegos de rodillos de guía de material (rodillo de guía simple) -Tipo de rodamiento-.