(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Medidores que desaparecen -Tipo giratorio económico-

Medidores que desaparecen -Tipo giratorio económico-
  • Descuento por volumen

· H (altura de los bloques de final de carrera) (mm): 275
· Con/sin placas guía: Con
· Marca: MISUMI

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

DGRC275

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
DGRC275
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

20 Días

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

H (altura de los bloques finales del trazo)(mm) 275 Con / sin placas de guía Con Marca MISUMI

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo DGRC275 de la serie Medidores que desaparecen -Tipo giratorio económico-.