(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Arandelas sin aceite -Sin tipo de agujero de perno-

Arandelas sin aceite -Sin tipo de agujero de perno-
  • Descuento por volumen

· Marca: MISUMI
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las arandelas sin aceite sin orificio para perno, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
GBWCN10
GBWCN12
GBWCN16
GBWCN20
GBWCN25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del poste
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días

10
1 Pieza(s)Disponible

13 Días

12
1 Pieza(s)Disponible

13 Días

16
1 Pieza(s)Disponible

13 Días

20
1 Pieza(s)Disponible

13 Días

25

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Marca MISUMI