(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Guía de bujes sin aceite - tipo brida -

Guía de bujes sin aceite - tipo brida -
  • Descuento por volumen

· Marca: MISUMI
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los casquillos guía sin aceite - brida, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SGBW25
SGBW30
SGBW40
SGBW50
SGBW60
SGBW65
SGBW65A
SGBW80
SGBW80A
SGBW100
SGBW100A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del poste
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días

25
1 Pieza(s)Disponible

13 Días

30
1 Pieza(s)Disponible

13 Días

40
1 Pieza(s)

23 Días

50
1 Pieza(s)Disponible

13 Días

60
1 Pieza(s)Disponible

13 Días

65
1 Pieza(s)Disponible

13 Días

65A
1 Pieza(s)Disponible

13 Días

80
1 Pieza(s)Disponible

13 Días

80A
1 Pieza(s)Disponible

13 Días

100
1 Pieza(s)Disponible

13 Días

100A

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Marca MISUMI