(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Punzones de hombro de doble paso para recubrimiento RW de carga pesada

Punzones de hombro de doble paso para recubrimiento RW de carga pesada

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Punzón de carga pesada
· Tipo de vástago: de doble paso
· Tratamiento de superficies: Recubrimiento RW
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Estándar
· Dimensión T (grosor de la cabeza/grosor de la placa) (mm): 8

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ARW-APHTWA5-[50,​60,​70,​80]-P[1.5-4.98/0.01]-B[2-40/0.1]-V[1.51-4.99/0.01]-F[5-45/0.1]
ARW-APHTWA5-LC[45-79.9/0.1]-P[1.5-4.98/0.01]-B[2-40/0.1]-V[1.51-4.99/0.01]-F[5-45/0.1]
ARW-APHTWA6-[50,​60,​70,​80]-P[1.5-5.98/0.01]-B[2-40/0.1]-V[2.01-5.99/0.01]-F[5-45/0.1]
ARW-APHTWA6-LC[45-79.9/0.1]-P[1.5-5.98/0.01]-B[2-40/0.1]-V[2.01-5.99/0.01]-F[5-45/0.1]
ARW-APHTWA8-[50-100/10]-P[1.5-7.98/0.01]-B[2-60/0.1]-V[1.51-7.99/0.01]-F[5-60/0.1]
ARW-APHTWA8-LC[45-99.9/0.1]-P[1.5-7.98/0.01]-B[2-60/0.1]-V[1.51-7.99/0.01]-F[5-60/0.1]
ARW-APHTWA10-[50-100/10]-P[1.5-9.98/0.01]-B[2-60/0.1]-V[1.51-9.99/0.01]-F[5-60/0.1]
ARW-APHTWA10-LC[45-99.9/0.1]-P[1.5-9.98/0.01]-B[2-60/0.1]-V[1.51-9.99/0.01]-F[5-60/0.1]
ARW-APHTWA13-[50-100/10]-P[3-12.98/0.01]-B[2-60/0.1]-V[3.01-12.99/0.01]-F[5-60/0.1]
ARW-APHTWA13-LC[45-99.9/0.1]-P[3-12.98/0.01]-B[2-60/0.1]-V[3.01-12.99/0.01]-F[5-60/0.1]
ARW-APHTWA16-[50-100/10]-P[5-15.98/0.01]-B[2-60/0.1]-V[5.01-15.99/0.01]-F[5-60/0.1]
ARW-APHTWA16-LC[45-99.9/0.1]-P[5-15.98/0.01]-B[2-60/0.1]-V[5.01-15.99/0.01]-F[5-60/0.1]
ARW-APHTWA20-[50-100/10]-P[6.5-19.98/0.01]-B[2-60/0.1]-V[6.51-19.99/0.01]-F[5-60/0.1]
ARW-APHTWA20-LC[45-99.9/0.1]-P[6.5-19.98/0.01]-B[2-60/0.1]-V[6.51-19.99/0.01]-F[5-60/0.1]
ARW-APHTWA25-[50-100/10]-P[9-24.98/0.01]-B[2-60/0.1]-V[9.01-24.99/0.01]-F[5-60/0.1]
ARW-APHTWA25-LC[45-99.9/0.1]-P[9-24.98/0.01]-B[2-60/0.1]-V[9.01-24.99/0.01]-F[5-60/0.1]
ARW-APHTWD5-[50,​60,​70,​80]-P[1-4.96/0.01]-W[1-4.96/0.01]-B[2-25/0.1]-V[1.03-4.99/0.01]-F[5-45/0.1]
ARW-APHTWD5-LC[45-79.9/0.1]-P[1-4.96/0.01]-W[1-4.96/0.01]-B[2-25/0.1]-V[1.03-4.99/0.01]-F[5-45/0.1]
ARW-APHTWD6-[50,​60,​70,​80]-P[1-5.96/0.01]-W[1-5.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[1.03-5.99/0.01]-F[5-45/0.1]
ARW-APHTWD6-LC[45-79.9/0.1]-P[1-5.96/0.01]-W[1-5.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[1.03-5.99/0.01]-F[5-45/0.1]
ARW-APHTWD8-[50-100/10]-P[1-7.96/0.01]-W[1-7.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[1.03-7.99/0.01]-F[5-60/0.1]
ARW-APHTWD8-LC[45-99.9/0.1]-P[1-7.96/0.01]-W[1-7.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[1.03-7.99/0.01]-F[5-60/0.1]
ARW-APHTWD10-[50-100/10]-P[1.25-9.96/0.01]-W[1.25-9.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[1.28-9.99/0.01]-F[5-60/0.1]
ARW-APHTWD10-LC[45-99.9/0.1]-P[1.25-9.96/0.01]-W[1.25-9.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[1.28-9.99/0.01]-F[5-60/0.1]
ARW-APHTWD13-[50-100/10]-P[1.5-12.96/0.01]-W[1.5-12.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[1.53-12.99/0.01]-F[5-60/0.1]
ARW-APHTWD13-LC[45-99.9/0.1]-P[1.5-12.96/0.01]-W[1.5-12.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[1.53-12.99/0.01]-F[5-60/0.1]
ARW-APHTWD16-[50-100/10]-P[2-15.96/0.01]-W[2-15.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[2.03-15.99/0.01]-F[5-60/0.1]
ARW-APHTWD16-LC[45-99.9/0.1]-P[2-15.96/0.01]-W[2-15.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[2.03-15.99/0.01]-F[5-60/0.1]
ARW-APHTWD20-[50-100/10]-P[2.5-19.96/0.01]-W[2.5-19.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[2.53-19.99/0.01]-F[5-60/0.1]
ARW-APHTWD20-LC[45-99.9/0.1]-P[2.5-19.96/0.01]-W[2.5-19.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[2.53-19.99/0.01]-F[5-60/0.1]
ARW-APHTWD25-[50-100/10]-P[3-24.96/0.01]-W[3-24.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[3.03-24.99/0.01]-F[5-60/0.1]
ARW-APHTWD25-LC[45-99.9/0.1]-P[3-24.96/0.01]-W[3-24.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[3.03-24.99/0.01]-F[5-60/0.1]
ARW-APHTWE5-[50,​60,​70,​80]-P[1-4.95/0.01]-W[1.01-4.96/0.01]-B[2-25/0.1]-V[1.03-4.99/0.01]-F[5-45/0.1]
ARW-APHTWE5-LC[45-79.9/0.1]-P[1-4.95/0.01]-W[1.01-4.96/0.01]-B[2-25/0.1]-V[1.03-4.99/0.01]-F[5-45/0.1]
ARW-APHTWE6-[50,​60,​70,​80]-P[1-5.95/0.01]-W[1.01-5.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[1.03-5.99/0.01]-F[5-45/0.1]
ARW-APHTWE6-LC[45-79.9/0.1]-P[1-5.95/0.01]-W[1.01-5.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[1.03-5.99/0.01]-F[5-45/0.1]
ARW-APHTWE8-[50-100/10]-P[1-7.96/0.01]-W[1-7.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[1.03-7.99/0.01]-F[5-60/0.1]
ARW-APHTWE8-LC[45-99.9/0.1]-P[1-7.96/0.01]-W[1-7.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[1.03-7.99/0.01]-F[5-60/0.1]
ARW-APHTWE10-[50-100/10]-P[1.25-9.96/0.01]-W[1.25-9.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[1.28-9.99/0.01]-F[5-60/0.1]
ARW-APHTWE10-LC[45-99.9/0.1]-P[1.25-9.96/0.01]-W[1.25-9.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[1.28-9.99/0.01]-F[5-60/0.1]
ARW-APHTWE13-[50-100/10]-P[1.5-12.96/0.01]-W[1.5-12.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[1.53-12.99/0.01]-F[5-60/0.1]
ARW-APHTWE13-LC[45-99.9/0.1]-P[1.5-12.96/0.01]-W[1.5-12.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[1.53-12.99/0.01]-F[5-60/0.1]
ARW-APHTWE16-[50-100/10]-P[2-15.96/0.01]-W[2-15.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[2.03-15.99/0.01]-F[5-60/0.1]
ARW-APHTWE16-LC[45-99.9/0.1]-P[2-15.96/0.01]-W[2-15.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[2.03-15.99/0.01]-F[5-60/0.1]
ARW-APHTWE20-[50-100/10]-P[2.5-19.96/0.01]-W[2.5-19.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[2.53-19.99/0.01]-F[5-60/0.1]
ARW-APHTWE20-LC[45-99.9/0.1]-P[2.5-19.96/0.01]-W[2.5-19.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[2.53-19.99/0.01]-F[5-60/0.1]
ARW-APHTWE25-[50-100/10]-P[3-24.96/0.01]-W[3-24.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[3.03-24.99/0.01]-F[5-60/0.1]
ARW-APHTWE25-LC[45-99.9/0.1]-P[3-24.96/0.01]-W[3-24.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[3.03-24.99/0.01]-F[5-60/0.1]
ARW-APHTWG5-[50,​60,​70,​80]-P[1-4.95/0.01]-W[1.01-4.96/0.01]-B[2-25/0.1]-V[1.03-4.99/0.01]-F[5-45/0.1]
ARW-APHTWG5-LC[45-79.9/0.1]-P[1-4.95/0.01]-W[1.01-4.96/0.01]-B[2-25/0.1]-V[1.03-4.99/0.01]-F[5-45/0.1]
ARW-APHTWG6-[50,​60,​70,​80]-P[1-5.95/0.01]-W[1.01-5.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[1.03-5.99/0.01]-F[5-45/0.1]
ARW-APHTWG6-LC[45-79.9/0.1]-P[1-5.95/0.01]-W[1.01-5.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[1.03-5.99/0.01]-F[5-45/0.1]
ARW-APHTWG8-[50-100/10]-P[1-7.96/0.01]-W[1-7.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[1.03-7.99/0.01]-F[5-60/0.1]
ARW-APHTWG8-LC[45-99.9/0.1]-P[1-7.96/0.01]-W[1-7.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[1.03-7.99/0.01]-F[5-60/0.1]
ARW-APHTWG10-[50-100/10]-P[1.25-9.96/0.01]-W[1.25-9.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[1.28-9.99/0.01]-F[5-60/0.1]
ARW-APHTWG10-LC[45-99.9/0.1]-P[1.25-9.96/0.01]-W[1.25-9.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[1.28-9.99/0.01]-F[5-60/0.1]
ARW-APHTWG13-[50-100/10]-P[1.5-12.96/0.01]-W[1.5-12.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[1.53-12.99/0.01]-F[5-60/0.1]
ARW-APHTWG13-LC[45-99.9/0.1]-P[1.5-12.96/0.01]-W[1.5-12.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[1.53-12.99/0.01]-F[5-60/0.1]
ARW-APHTWG16-[50-100/10]-P[2-15.96/0.01]-W[2-15.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[2.03-15.99/0.01]-F[5-60/0.1]
ARW-APHTWG16-LC[45-99.9/0.1]-P[2-15.96/0.01]-W[2-15.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[2.03-15.99/0.01]-F[5-60/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la punta Material Diámetro del vástago tolerancia D D (diámetro del vástago)
(mm)
P (dimensión de la punta)
(mm)
B (longitud de la punta)
(mm)
F (longitud desde el extremo de la punta hasta el segundo paso R)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
LC (alteración de longitud completa)
(mm)
R (esquina de la punta R)
(mm)
V (diámetro de la punta del segundo paso)
(mm)
W (dimensión de la punta)
(mm)
1 Pieza(s)

20 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/051.5 ~ 4.982 ~ 405 ~ 4550 ~ 80--1.51 ~ 4.99-
1 Pieza(s)

20 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/051.5 ~ 4.982 ~ 405 ~ 45-45 ~ 79.9-1.51 ~ 4.99-
1 Pieza(s)

20 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/061.5 ~ 5.982 ~ 405 ~ 4550 ~ 80--2.01 ~ 5.99-
1 Pieza(s)

20 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/061.5 ~ 5.982 ~ 405 ~ 45-45 ~ 79.9-2.01 ~ 5.99-
1 Pieza(s)

20 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/081.5 ~ 7.982 ~ 605 ~ 6050 ~ 100--1.51 ~ 7.99-
1 Pieza(s)

20 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/081.5 ~ 7.982 ~ 605 ~ 60-45 ~ 99.9-1.51 ~ 7.99-
1 Pieza(s)

20 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0101.5 ~ 9.982 ~ 605 ~ 6050 ~ 100--1.51 ~ 9.99-
1 Pieza(s)

20 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0101.5 ~ 9.982 ~ 605 ~ 60-45 ~ 99.9-1.51 ~ 9.99-
1 Pieza(s)

20 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0133 ~ 12.982 ~ 605 ~ 6050 ~ 100--3.01 ~ 12.99-
1 Pieza(s)

20 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0133 ~ 12.982 ~ 605 ~ 60-45 ~ 99.9-3.01 ~ 12.99-
1 Pieza(s)

20 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0165 ~ 15.982 ~ 605 ~ 6050 ~ 100--5.01 ~ 15.99-
1 Pieza(s)

20 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0165 ~ 15.982 ~ 605 ~ 60-45 ~ 99.9-5.01 ~ 15.99-
1 Pieza(s)

20 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0206.5 ~ 19.982 ~ 605 ~ 6050 ~ 100--6.51 ~ 19.99-
1 Pieza(s)

20 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0206.5 ~ 19.982 ~ 605 ~ 60-45 ~ 99.9-6.51 ~ 19.99-
1 Pieza(s)

20 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0259 ~ 24.982 ~ 605 ~ 6050 ~ 100--9.01 ~ 24.99-
1 Pieza(s)

20 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0259 ~ 24.982 ~ 605 ~ 60-45 ~ 99.9-9.01 ~ 24.99-
1 Pieza(s)

20 Días o más

10RectangularEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/051 ~ 4.962 ~ 255 ~ 4550 ~ 80--1.03 ~ 4.991 ~ 4.96
1 Pieza(s)

20 Días o más

10RectangularEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/051 ~ 4.962 ~ 255 ~ 45-45 ~ 79.9-1.03 ~ 4.991 ~ 4.96
1 Pieza(s)

20 Días o más

10RectangularEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/061 ~ 5.962 ~ 305 ~ 4550 ~ 80--1.03 ~ 5.991 ~ 5.96
1 Pieza(s)

20 Días o más

10RectangularEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/061 ~ 5.962 ~ 305 ~ 45-45 ~ 79.9-1.03 ~ 5.991 ~ 5.96
1 Pieza(s)

20 Días o más

10RectangularEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/081 ~ 7.962 ~ 305 ~ 6050 ~ 100--1.03 ~ 7.991 ~ 7.96
1 Pieza(s)

20 Días o más

10RectangularEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/081 ~ 7.962 ~ 305 ~ 60-45 ~ 99.9-1.03 ~ 7.991 ~ 7.96
1 Pieza(s)

20 Días o más

10RectangularEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0101.25 ~ 9.962 ~ 305 ~ 6050 ~ 100--1.28 ~ 9.991.25 ~ 9.96
1 Pieza(s)

20 Días o más

10RectangularEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0101.25 ~ 9.962 ~ 305 ~ 60-45 ~ 99.9-1.28 ~ 9.991.25 ~ 9.96
1 Pieza(s)

20 Días o más

10RectangularEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0131.5 ~ 12.962 ~ 305 ~ 6050 ~ 100--1.53 ~ 12.991.5 ~ 12.96
1 Pieza(s)

20 Días o más

10RectangularEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0131.5 ~ 12.962 ~ 305 ~ 60-45 ~ 99.9-1.53 ~ 12.991.5 ~ 12.96
1 Pieza(s)

20 Días o más

10RectangularEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0162 ~ 15.962 ~ 305 ~ 6050 ~ 100--2.03 ~ 15.992 ~ 15.96
1 Pieza(s)

20 Días o más

10RectangularEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0162 ~ 15.962 ~ 305 ~ 60-45 ~ 99.9-2.03 ~ 15.992 ~ 15.96
1 Pieza(s)

20 Días o más

10RectangularEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0202.5 ~ 19.962 ~ 305 ~ 6050 ~ 100--2.53 ~ 19.992.5 ~ 19.96
1 Pieza(s)

20 Días o más

10RectangularEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0202.5 ~ 19.962 ~ 305 ~ 60-45 ~ 99.9-2.53 ~ 19.992.5 ~ 19.96
1 Pieza(s)

20 Días o más

10RectangularEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0253 ~ 24.962 ~ 305 ~ 6050 ~ 100--3.03 ~ 24.993 ~ 24.96
1 Pieza(s)

20 Días o más

10RectangularEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0253 ~ 24.962 ~ 305 ~ 60-45 ~ 99.9-3.03 ~ 24.993 ~ 24.96
1 Pieza(s)

20 Días o más

10OblongoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/051 ~ 4.952 ~ 255 ~ 4550 ~ 80--1.03 ~ 4.991.01 ~ 4.96
1 Pieza(s)

20 Días o más

10OblongoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/051 ~ 4.952 ~ 255 ~ 45-45 ~ 79.9-1.03 ~ 4.991.01 ~ 4.96
1 Pieza(s)

20 Días o más

10OblongoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/061 ~ 5.952 ~ 305 ~ 4550 ~ 80--1.03 ~ 5.991.01 ~ 5.96
1 Pieza(s)

20 Días o más

10OblongoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/061 ~ 5.952 ~ 305 ~ 45-45 ~ 79.9-1.03 ~ 5.991.01 ~ 5.96
1 Pieza(s)

20 Días o más

10OblongoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/081 ~ 7.962 ~ 305 ~ 6050 ~ 100--1.03 ~ 7.991 ~ 7.96
1 Pieza(s)

20 Días o más

10OblongoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/081 ~ 7.962 ~ 305 ~ 60-45 ~ 99.9-1.03 ~ 7.991 ~ 7.96
1 Pieza(s)

20 Días o más

10OblongoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0101.25 ~ 9.962 ~ 305 ~ 6050 ~ 100--1.28 ~ 9.991.25 ~ 9.96
1 Pieza(s)

20 Días o más

10OblongoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0101.25 ~ 9.962 ~ 305 ~ 60-45 ~ 99.9-1.28 ~ 9.991.25 ~ 9.96
1 Pieza(s)

20 Días o más

10OblongoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0131.5 ~ 12.962 ~ 305 ~ 6050 ~ 100--1.53 ~ 12.991.5 ~ 12.96
1 Pieza(s)

20 Días o más

10OblongoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0131.5 ~ 12.962 ~ 305 ~ 60-45 ~ 99.9-1.53 ~ 12.991.5 ~ 12.96
1 Pieza(s)

20 Días o más

10OblongoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0162 ~ 15.962 ~ 305 ~ 6050 ~ 100--2.03 ~ 15.992 ~ 15.96
1 Pieza(s)

20 Días o más

10OblongoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0162 ~ 15.962 ~ 305 ~ 60-45 ~ 99.9-2.03 ~ 15.992 ~ 15.96
1 Pieza(s)

20 Días o más

10OblongoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0202.5 ~ 19.962 ~ 305 ~ 6050 ~ 100--2.53 ~ 19.992.5 ~ 19.96
1 Pieza(s)

20 Días o más

10OblongoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0202.5 ~ 19.962 ~ 305 ~ 60-45 ~ 99.9-2.53 ~ 19.992.5 ~ 19.96
1 Pieza(s)

20 Días o más

10OblongoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0253 ~ 24.962 ~ 305 ~ 6050 ~ 100--3.03 ~ 24.993 ~ 24.96
1 Pieza(s)

20 Días o más

10OblongoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0253 ~ 24.962 ~ 305 ~ 60-45 ~ 99.9-3.03 ~ 24.993 ~ 24.96
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Redondo con dos planosEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/051 ~ 4.952 ~ 255 ~ 4550 ~ 80--1.03 ~ 4.991.01 ~ 4.96
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Redondo con dos planosEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/051 ~ 4.952 ~ 255 ~ 45-45 ~ 79.9-1.03 ~ 4.991.01 ~ 4.96
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Redondo con dos planosEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/061 ~ 5.952 ~ 305 ~ 4550 ~ 80--1.03 ~ 5.991.01 ~ 5.96
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Redondo con dos planosEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/061 ~ 5.952 ~ 305 ~ 45-45 ~ 79.9-1.03 ~ 5.991.01 ~ 5.96
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Redondo con dos planosEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/081 ~ 7.962 ~ 305 ~ 6050 ~ 100--1.03 ~ 7.991 ~ 7.96
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Redondo con dos planosEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/081 ~ 7.962 ~ 305 ~ 60-45 ~ 99.9-1.03 ~ 7.991 ~ 7.96
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Redondo con dos planosEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0101.25 ~ 9.962 ~ 305 ~ 6050 ~ 100--1.28 ~ 9.991.25 ~ 9.96
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Redondo con dos planosEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0101.25 ~ 9.962 ~ 305 ~ 60-45 ~ 99.9-1.28 ~ 9.991.25 ~ 9.96
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Redondo con dos planosEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0131.5 ~ 12.962 ~ 305 ~ 6050 ~ 100--1.53 ~ 12.991.5 ~ 12.96
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Redondo con dos planosEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0131.5 ~ 12.962 ~ 305 ~ 60-45 ~ 99.9-1.53 ~ 12.991.5 ~ 12.96
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Redondo con dos planosEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0162 ~ 15.962 ~ 305 ~ 6050 ~ 100--2.03 ~ 15.992 ~ 15.96
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Redondo con dos planosEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0162 ~ 15.962 ~ 305 ~ 60-45 ~ 99.9-2.03 ~ 15.992 ~ 15.96

Cargando…

 

Información básica

Golpes de carga pesada Tipo de vástago Doble paso Jector Ninguno
Tratamiento de superficies Revestimiento RW Forma de vástago (parte de montaje) Estándar T (espesor de la cabeza / espesor de la placa)(mm) 8