(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cabezal cónico Jector perfora el revestimiento RW

Cabezal cónico Jector perfora el revestimiento RW

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Punzón de carga pesada
· Tipo de vástago: de un solo paso
· Jector: Tipo estándar
· Forma de la punta: A
· Tratamiento de superficies: Recubrimiento RW

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
RW-TSPJAL8-[60-80/0.1]-P[4-7.99/0.01]
RW-TSPJAL10-[60-90/0.1]-P[5-9.99/0.01]
RW-TSPJAL13-[70-100/0.1]-P[6-12.99/0.01]
RW-TSPJAL16-[70-100/0.1]-P[10-15.99/0.01]
RW-TSPJAS8-[50-80/0.1]-P[4-7.99/0.01]
RW-TSPJAS10-[55-90/0.1]-P[5-9.99/0.01]
RW-TSPJAS13-[65-100/0.1]-P[6-12.99/0.01]
RW-TSPJAS16-[65-100/0.1]-P[10-15.99/0.01]
RW-TSSJAL8-[60-80/0.1]-P[4-7.99/0.01]
RW-TSSJAL10-[60-90/0.1]-P[5-9.99/0.01]
RW-TSSJAL13-[70-100/0.1]-P[6-12.99/0.01]
RW-TSSJAL16-[70-100/0.1]-P[10-15.99/0.01]
RW-TSSJAS8-[50-80/0.1]-P[4-7.99/0.01]
RW-TSSJAS10-[55-90/0.1]-P[5-9.99/0.01]
RW-TSSJAS13-[65-100/0.1]-P[6-12.99/0.01]
RW-TSSJAS16-[65-100/0.1]-P[10-15.99/0.01]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial B (longitud de la punta) D (diámetro del vástago)
(mm)
P (dimensión de la punta)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
1 Pieza(s)

16 Días o más

10Acero en polvo de alta velocidadL84 ~ 7.9960 ~ 80
1 Pieza(s)

16 Días o más

10Acero en polvo de alta velocidadL105 ~ 9.9960 ~ 90
1 Pieza(s)

16 Días o más

10Acero en polvo de alta velocidadL136 ~ 12.9970 ~ 100
1 Pieza(s)

16 Días o más

10Acero en polvo de alta velocidadL1610 ~ 15.9970 ~ 100
1 Pieza(s)

16 Días o más

10Acero en polvo de alta velocidadS84 ~ 7.9950 ~ 80
1 Pieza(s)

16 Días o más

10Acero en polvo de alta velocidadS105 ~ 9.9955 ~ 90
1 Pieza(s)

16 Días o más

10Acero en polvo de alta velocidadS136 ~ 12.9965 ~ 100
1 Pieza(s)

16 Días o más

10Acero en polvo de alta velocidadS1610 ~ 15.9965 ~ 100
1 Pieza(s)

16 Días o más

10SKH51 equivalenteL84 ~ 7.9960 ~ 80
1 Pieza(s)

16 Días o más

10SKH51 equivalenteL105 ~ 9.9960 ~ 90
1 Pieza(s)

16 Días o más

10SKH51 equivalenteL136 ~ 12.9970 ~ 100
1 Pieza(s)

16 Días o más

10SKH51 equivalenteL1610 ~ 15.9970 ~ 100
1 Pieza(s)

16 Días o más

10SKH51 equivalenteS84 ~ 7.9950 ~ 80
1 Pieza(s)

16 Días o más

10SKH51 equivalenteS105 ~ 9.9955 ~ 90
1 Pieza(s)

16 Días o más

10SKH51 equivalenteS136 ~ 12.9965 ~ 100
1 Pieza(s)

16 Días o más

10SKH51 equivalenteS1610 ~ 15.9965 ~ 100

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Golpes de carga pesada Tipo de vástago De un solo paso Jector Tipo estándar
Forma de la punta A Tratamiento de superficies Revestimiento RW Forma de vástago (parte de montaje) Cabeza cónica
Diámetro del vástago tolerancia D m5