(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Punzones de cabeza cónica Recubrimiento RW

Punzones de cabeza cónica Recubrimiento RW

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Punzón de carga pesada
· Tipo de vástago: de un solo paso
· Forma de la punta: A
· Tratamiento de superficies: Recubrimiento RW
· Forma de la pieza de montaje del vástago: cabeza cónica

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
RW-TSPHAL8-[60-100/10]-P[3-7.99/0.01]
RW-TSPHAL8-[60-100/10]-PC[1.5-2.99/0.01]
RW-TSPHAL8-LC[37-99.9/0.1]-P[3-7.99/0.01]
RW-TSPHAL8-LC[37-99.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01]
RW-TSPHAL10-[60-100/10]-P[3-9.99/0.01]
RW-TSPHAL10-[60-100/10]-PC[1.5-2.99/0.01]
RW-TSPHAL10-LC[37-99.9/0.1]-P[3-9.99/0.01]
RW-TSPHAL10-LC[37-99.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01]
RW-TSPHAL13-[60-100/10]-P[6-12.99/0.01]
RW-TSPHAL13-[60-100/10]-PC[3-5.99/0.01]
RW-TSPHAL13-LC[37-99.9/0.1]-P[6-12.99/0.01]
RW-TSPHAL13-LC[37-99.9/0.1]-PC[3-5.99/0.01]
RW-TSPHAL16-[60-100/10]-P[10-15.99/0.01]
RW-TSPHAL16-[60-100/10]-PC[5-9.99/0.01]
RW-TSPHAL16-LC[37-99.9/0.1]-P[10-15.99/0.01]
RW-TSPHAL16-LC[37-99.9/0.1]-PC[5-9.99/0.01]
RW-TSPHAL20-[60-100/10]-P[13-19.99/0.01]
RW-TSPHAL20-[60-100/10]-PC[6.5-12.99/0.01]
RW-TSPHAL20-LC[37-99.9/0.1]-P[13-19.99/0.01]
RW-TSPHAL20-LC[37-99.9/0.1]-PC[6.5-12.99/0.01]
RW-TSPHAL25-[60-100/10]-P[18-24.99/0.01]
RW-TSPHAL25-[60-100/10]-PC[9-17.99/0.01]
RW-TSPHAL25-LC[37-99.9/0.1]-P[18-24.99/0.01]
RW-TSPHAL25-LC[37-99.9/0.1]-PC[9-17.99/0.01]
RW-TSPHAS8-[60-100/10]-P[3-7.99/0.01]
RW-TSPHAS8-[60-100/10]-PC[1.5-2.99/0.01]
RW-TSPHAS8-LC[37-99.9/0.1]-P[3-7.99/0.01]
RW-TSPHAS8-LC[37-99.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01]
RW-TSPHAS10-[60-100/10]-P[3-9.99/0.01]
RW-TSPHAS10-[60-100/10]-PC[1.5-2.99/0.01]
RW-TSPHAS10-LC[37-99.9/0.1]-P[3-9.99/0.01]
RW-TSPHAS10-LC[37-99.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01]
RW-TSPHAS13-[60-100/10]-P[6-12.99/0.01]
RW-TSPHAS13-[60-100/10]-PC[3-5.99/0.01]
RW-TSPHAS13-LC[37-99.9/0.1]-P[6-12.99/0.01]
RW-TSPHAS13-LC[37-99.9/0.1]-PC[3-5.99/0.01]
RW-TSPHAS16-[60-100/10]-P[10-15.99/0.01]
RW-TSPHAS16-[60-100/10]-PC[5-9.99/0.01]
RW-TSPHAS16-LC[37-99.9/0.1]-P[10-15.99/0.01]
RW-TSPHAS16-LC[37-99.9/0.1]-PC[5-9.99/0.01]
RW-TSPHAS20-[60-100/10]-P[13-19.99/0.01]
RW-TSPHAS20-[60-100/10]-PC[6.5-12.99/0.01]
RW-TSPHAS20-LC[37-99.9/0.1]-P[13-19.99/0.01]
RW-TSPHAS20-LC[37-99.9/0.1]-PC[6.5-12.99/0.01]
RW-TSPHAS25-[60-100/10]-P[18-24.99/0.01]
RW-TSPHAS25-[60-100/10]-PC[9-17.99/0.01]
RW-TSPHAS25-LC[37-99.9/0.1]-P[18-24.99/0.01]
RW-TSPHAS25-LC[37-99.9/0.1]-PC[9-17.99/0.01]
RW-TSSHAL8-[60-100/10]-P[3-7.99/0.01]
RW-TSSHAL8-[60-100/10]-PC[1.5-2.99/0.01]
RW-TSSHAL8-LC[37-99.9/0.1]-P[3-7.99/0.01]
RW-TSSHAL8-LC[37-99.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01]
RW-TSSHAL10-[60-100/10]-P[3-9.99/0.01]
RW-TSSHAL10-[60-100/10]-PC[1.5-2.99/0.01]
RW-TSSHAL10-LC[37-99.9/0.1]-P[3-9.99/0.01]
RW-TSSHAL10-LC[37-99.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01]
RW-TSSHAL13-[60-100/10]-P[6-12.99/0.01]
RW-TSSHAL13-[60-100/10]-PC[3-5.99/0.01]
RW-TSSHAL13-LC[37-99.9/0.1]-P[6-12.99/0.01]
RW-TSSHAL13-LC[37-99.9/0.1]-PC[3-5.99/0.01]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial B (longitud de la punta) D (diámetro del vástago)
(mm)
P (dimensión de la punta)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
LC (alteración de longitud completa)
(mm)
PC (alteración de la dimensión de la punta)
(mm)
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Acero en polvo de alta velocidadL83 ~ 7.9960 ~ 100--
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Acero en polvo de alta velocidadL8-60 ~ 100-1.5 ~ 2.99
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Acero en polvo de alta velocidadL83 ~ 7.99-37 ~ 99.9-
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Acero en polvo de alta velocidadL8--37 ~ 99.91.5 ~ 2.99
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Acero en polvo de alta velocidadL103 ~ 9.9960 ~ 100--
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Acero en polvo de alta velocidadL10-60 ~ 100-1.5 ~ 2.99
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Acero en polvo de alta velocidadL103 ~ 9.99-37 ~ 99.9-
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Acero en polvo de alta velocidadL10--37 ~ 99.91.5 ~ 2.99
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Acero en polvo de alta velocidadL136 ~ 12.9960 ~ 100--
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Acero en polvo de alta velocidadL13-60 ~ 100-3 ~ 5.99
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Acero en polvo de alta velocidadL136 ~ 12.99-37 ~ 99.9-
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Acero en polvo de alta velocidadL13--37 ~ 99.93 ~ 5.99
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Acero en polvo de alta velocidadL1610 ~ 15.9960 ~ 100--
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Acero en polvo de alta velocidadL16-60 ~ 100-5 ~ 9.99
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Acero en polvo de alta velocidadL1610 ~ 15.99-37 ~ 99.9-
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Acero en polvo de alta velocidadL16--37 ~ 99.95 ~ 9.99
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Acero en polvo de alta velocidadL2013 ~ 19.9960 ~ 100--
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Acero en polvo de alta velocidadL20-60 ~ 100-6.5 ~ 12.99
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Acero en polvo de alta velocidadL2013 ~ 19.99-37 ~ 99.9-
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Acero en polvo de alta velocidadL20--37 ~ 99.96.5 ~ 12.99
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Acero en polvo de alta velocidadL2518 ~ 24.9960 ~ 100--
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Acero en polvo de alta velocidadL25-60 ~ 100-9 ~ 17.99
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Acero en polvo de alta velocidadL2518 ~ 24.99-37 ~ 99.9-
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Acero en polvo de alta velocidadL25--37 ~ 99.99 ~ 17.99
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Acero en polvo de alta velocidadS83 ~ 7.9960 ~ 100--
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Acero en polvo de alta velocidadS8-60 ~ 100-1.5 ~ 2.99
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Acero en polvo de alta velocidadS83 ~ 7.99-37 ~ 99.9-
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Acero en polvo de alta velocidadS8--37 ~ 99.91.5 ~ 2.99
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Acero en polvo de alta velocidadS103 ~ 9.9960 ~ 100--
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Acero en polvo de alta velocidadS10-60 ~ 100-1.5 ~ 2.99
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Acero en polvo de alta velocidadS103 ~ 9.99-37 ~ 99.9-
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Acero en polvo de alta velocidadS10--37 ~ 99.91.5 ~ 2.99
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Acero en polvo de alta velocidadS136 ~ 12.9960 ~ 100--
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Acero en polvo de alta velocidadS13-60 ~ 100-3 ~ 5.99
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Acero en polvo de alta velocidadS136 ~ 12.99-37 ~ 99.9-
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Acero en polvo de alta velocidadS13--37 ~ 99.93 ~ 5.99
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Acero en polvo de alta velocidadS1610 ~ 15.9960 ~ 100--
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Acero en polvo de alta velocidadS16-60 ~ 100-5 ~ 9.99
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Acero en polvo de alta velocidadS1610 ~ 15.99-37 ~ 99.9-
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Acero en polvo de alta velocidadS16--37 ~ 99.95 ~ 9.99
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Acero en polvo de alta velocidadS2013 ~ 19.9960 ~ 100--
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Acero en polvo de alta velocidadS20-60 ~ 100-6.5 ~ 12.99
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Acero en polvo de alta velocidadS2013 ~ 19.99-37 ~ 99.9-
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Acero en polvo de alta velocidadS20--37 ~ 99.96.5 ~ 12.99
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Acero en polvo de alta velocidadS2518 ~ 24.9960 ~ 100--
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Acero en polvo de alta velocidadS25-60 ~ 100-9 ~ 17.99
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Acero en polvo de alta velocidadS2518 ~ 24.99-37 ~ 99.9-
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Acero en polvo de alta velocidadS25--37 ~ 99.99 ~ 17.99
1 Pieza(s)

20 Días o más

10SKH51 equivalenteL83 ~ 7.9960 ~ 100--
1 Pieza(s)

20 Días o más

10SKH51 equivalenteL8-60 ~ 100-1.5 ~ 2.99
1 Pieza(s)

20 Días o más

10SKH51 equivalenteL83 ~ 7.99-37 ~ 99.9-
1 Pieza(s)

20 Días o más

10SKH51 equivalenteL8--37 ~ 99.91.5 ~ 2.99
1 Pieza(s)

20 Días o más

10SKH51 equivalenteL103 ~ 9.9960 ~ 100--
1 Pieza(s)

20 Días o más

10SKH51 equivalenteL10-60 ~ 100-1.5 ~ 2.99
1 Pieza(s)

20 Días o más

10SKH51 equivalenteL103 ~ 9.99-37 ~ 99.9-
1 Pieza(s)

20 Días o más

10SKH51 equivalenteL10--37 ~ 99.91.5 ~ 2.99
1 Pieza(s)

20 Días o más

10SKH51 equivalenteL136 ~ 12.9960 ~ 100--
1 Pieza(s)

20 Días o más

10SKH51 equivalenteL13-60 ~ 100-3 ~ 5.99
1 Pieza(s)

20 Días o más

10SKH51 equivalenteL136 ~ 12.99-37 ~ 99.9-
1 Pieza(s)

20 Días o más

10SKH51 equivalenteL13--37 ~ 99.93 ~ 5.99

Cargando…

 

Información básica

Golpes de carga pesada Tipo de vástago De un solo paso Jector Ninguno
Forma de la punta A Tratamiento de superficies Revestimiento RW Forma de vástago (parte de montaje) Cabeza cónica
Diámetro del vástago tolerancia D m5