(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Jector perfora con el revestimiento RW de los agujeros de espiga de localización

Jector perfora con el revestimiento RW de los agujeros de espiga de localización

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Tipo de vástago: de un solo paso
· Material: Equivalente a SKD11 (D2)
· Tratamiento de superficies: abrigo RW
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Con orificio para pasador de localización
· Tolerancia D del diámetro del vástago: m5

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
RW-SJAL-C10-[70-120/10]-P[3-9.99/0.01]
RW-SJAL-C10-[70-120/10]-PC[2.8-3/0.01]
RW-SJAL-C10-LC[34-119.9/0.1]-P[3-9.99/0.01]
RW-SJAL-C10-LC[34-119.9/0.1]-PC[2.8-3/0.01]
RW-SJAL-C13-[70-120/10]-P[6-12.99/0.01]
RW-SJAL-C13-[70-120/10]-PC[5-6/0.01]
RW-SJAL-C13-LC[34-119.9/0.1]-P[6-12.99/0.01]
RW-SJAL-C13-LC[34-119.9/0.1]-PC[5-6/0.01]
RW-SJAL-C16-[70-120/10]-P[10-15.99/0.01]
RW-SJAL-C16-[70-120/10]-PC[8-10/0.01]
RW-SJAL-C16-LC[34-119.9/0.1]-P[10-15.99/0.01]
RW-SJAL-C16-LC[34-119.9/0.1]-PC[8-10/0.01]
RW-SJAL-C20-[70-120/10]-P[13-19.99/0.01]
RW-SJAL-C20-[70-120/10]-PC[9-13/0.01]
RW-SJAL-C20-LC[34-119.9/0.1]-P[13-19.99/0.01]
RW-SJAL-C20-LC[34-119.9/0.1]-PC[9-13/0.01]
RW-SJAL-C25-[70-120/10]-P[18-24.99/0.01]
RW-SJAL-C25-[70-120/10]-PC[9-18/0.01]
RW-SJAL-C25-LC[34-119.9/0.1]-P[18-24.99/0.01]
RW-SJAL-C25-LC[34-119.9/0.1]-PC[9-18/0.01]
RW-SJAS-C10-[60-120/10]-P[3-9.99/0.01]
RW-SJAS-C10-[60-120/10]-PC[2.8-2.99/0.01]
RW-SJAS-C10-LC[34-119.9/0.1]-P[3-9.99/0.01]
RW-SJAS-C10-LC[34-119.9/0.1]-PC[2.8-2.99/0.01]
RW-SJAS-C13-[60-120/10]-P[6-12.99/0.01]
RW-SJAS-C13-[60-120/10]-PC[5-6/0.01]
RW-SJAS-C13-LC[34-119.9/0.1]-P[6-12.99/0.01]
RW-SJAS-C13-LC[34-119.9/0.1]-PC[5-6/0.01]
RW-SJAS-C16-[60-120/10]-P[10-15.99/0.01]
RW-SJAS-C16-[60-120/10]-PC[8-10/0.01]
RW-SJAS-C16-LC[34-119.9/0.1]-P[10-15.99/0.01]
RW-SJAS-C16-LC[34-119.9/0.1]-PC[8-10/0.01]
RW-SJAS-C20-[60-120/10]-P[13-19.99/0.01]
RW-SJAS-C20-[60-120/10]-PC[9-13/0.01]
RW-SJAS-C20-LC[34-119.9/0.1]-P[13-19.99/0.01]
RW-SJAS-C20-LC[34-119.9/0.1]-PC[9-13/0.01]
RW-SJAS-C25-[60-120/10]-P[18-24.99/0.01]
RW-SJAS-C25-[60-120/10]-PC[9-18/0.01]
RW-SJAS-C25-LC[34-119.9/0.1]-P[18-24.99/0.01]
RW-SJAS-C25-LC[34-119.9/0.1]-PC[9-18/0.01]
RW-SJAX-C10-[80-120/10]-P[6-9.99/0.01]
RW-SJAX-C10-[80-120/10]-PC[3-5.99/0.01]
RW-SJAX-C10-LC[52-119.9/0.1]-P[6-9.99/0.01]
RW-SJAX-C10-LC[52-119.9/0.1]-PC[3-5.99/0.01]
RW-SJAX-C13-[80-120/10]-P[6-12.99/0.01]
RW-SJAX-C13-[80-120/10]-PC[3-5.99/0.01]
RW-SJAX-C13-LC[52-119.9/0.1]-P[6-12.99/0.01]
RW-SJAX-C13-LC[52-119.9/0.1]-PC[3-5.99/0.01]
RW-SJAX-C16-[100-120/10]-P[10-15.99/0.01]
RW-SJAX-C16-[100-120/10]-PC[5-9.99/0.01]
RW-SJAX-C16-LC[60-119.9/0.1]-P[10-15.99/0.01]
RW-SJAX-C16-LC[60-119.9/0.1]-PC[5-9.99/0.01]
RW-SJAX-C20-[100-120/10]-P[13-19.99/0.01]
RW-SJAX-C20-[100-120/10]-PC[6.5-12.99/0.01]
RW-SJAX-C20-LC[60-119.9/0.1]-P[13-19.99/0.01]
RW-SJAX-C20-LC[60-119.9/0.1]-PC[6.5-12.99/0.01]
RW-SJAX-C25-[100-120/10]-P[18-24.99/0.01]
RW-SJAX-C25-[100-120/10]-PC[9-17.99/0.01]
RW-SJAX-C25-LC[60-119.9/0.1]-P[18-24.99/0.01]
RW-SJAX-C25-LC[60-119.9/0.1]-PC[9-17.99/0.01]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSJector Forma de la punta B (longitud de la punta) D (diámetro del vástago)
(mm)
P (dimensión de la punta)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
LC (alteración de longitud completa)
(mm)
PC (alteración de la dimensión de la punta)
(mm)
R (esquina de la punta R)
(mm)
W (dimensión de la punta)
(mm)
WC (alteración de la dimensión de la punta)
(mm)
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Tipo estándarRedondoL103 ~ 9.9970 ~ 120-----
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Tipo estándarRedondoL10-70 ~ 120-2.8 ~ 3---
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Tipo estándarRedondoL103 ~ 9.99-34 ~ 119.9----
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Tipo estándarRedondoL10--34 ~ 119.92.8 ~ 3---
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Tipo estándarRedondoL136 ~ 12.9970 ~ 120-----
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Tipo estándarRedondoL13-70 ~ 120-5 ~ 6---
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Tipo estándarRedondoL136 ~ 12.99-34 ~ 119.9----
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Tipo estándarRedondoL13--34 ~ 119.95 ~ 6---
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Tipo estándarRedondoL1610 ~ 15.9970 ~ 120-----
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Tipo estándarRedondoL16-70 ~ 120-8 ~ 10---
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Tipo estándarRedondoL1610 ~ 15.99-34 ~ 119.9----
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Tipo estándarRedondoL16--34 ~ 119.98 ~ 10---
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Tipo estándarRedondoL2013 ~ 19.9970 ~ 120-----
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Tipo estándarRedondoL20-70 ~ 120-9 ~ 13---
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Tipo estándarRedondoL2013 ~ 19.99-34 ~ 119.9----
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Tipo estándarRedondoL20--34 ~ 119.99 ~ 13---
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Tipo estándarRedondoL2518 ~ 24.9970 ~ 120-----
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Tipo estándarRedondoL25-70 ~ 120-9 ~ 18---
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Tipo estándarRedondoL2518 ~ 24.99-34 ~ 119.9----
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Tipo estándarRedondoL25--34 ~ 119.99 ~ 18---
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Tipo estándarRedondoS103 ~ 9.9960 ~ 120-----
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Tipo estándarRedondoS10-60 ~ 120-2.8 ~ 2.99---
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Tipo estándarRedondoS103 ~ 9.99-34 ~ 119.9----
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Tipo estándarRedondoS10--34 ~ 119.92.8 ~ 2.99---
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Tipo estándarRedondoS136 ~ 12.9960 ~ 120-----
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Tipo estándarRedondoS13-60 ~ 120-5 ~ 6---
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Tipo estándarRedondoS136 ~ 12.99-34 ~ 119.9----
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Tipo estándarRedondoS13--34 ~ 119.95 ~ 6---
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Tipo estándarRedondoS1610 ~ 15.9960 ~ 120-----
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Tipo estándarRedondoS16-60 ~ 120-8 ~ 10---
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Tipo estándarRedondoS1610 ~ 15.99-34 ~ 119.9----
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Tipo estándarRedondoS16--34 ~ 119.98 ~ 10---
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Tipo estándarRedondoS2013 ~ 19.9960 ~ 120-----
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Tipo estándarRedondoS20-60 ~ 120-9 ~ 13---
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Tipo estándarRedondoS2013 ~ 19.99-34 ~ 119.9----
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Tipo estándarRedondoS20--34 ~ 119.99 ~ 13---
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Tipo estándarRedondoS2518 ~ 24.9960 ~ 120-----
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Tipo estándarRedondoS25-60 ~ 120-9 ~ 18---
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Tipo estándarRedondoS2518 ~ 24.99-34 ~ 119.9----
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Tipo estándarRedondoS25--34 ~ 119.99 ~ 18---
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Tipo estándarRedondoX106 ~ 9.9980 ~ 120-----
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Tipo estándarRedondoX10-80 ~ 120-3 ~ 5.99---
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Tipo estándarRedondoX106 ~ 9.99-52 ~ 119.9----
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Tipo estándarRedondoX10--52 ~ 119.93 ~ 5.99---
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Tipo estándarRedondoX136 ~ 12.9980 ~ 120-----
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Tipo estándarRedondoX13-80 ~ 120-3 ~ 5.99---
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Tipo estándarRedondoX136 ~ 12.99-52 ~ 119.9----
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Tipo estándarRedondoX13--52 ~ 119.93 ~ 5.99---
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Tipo estándarRedondoX1610 ~ 15.99100 ~ 120-----
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Tipo estándarRedondoX16-100 ~ 120-5 ~ 9.99---
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Tipo estándarRedondoX1610 ~ 15.99-60 ~ 119.9----
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Tipo estándarRedondoX16--60 ~ 119.95 ~ 9.99---
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Tipo estándarRedondoX2013 ~ 19.99100 ~ 120-----
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Tipo estándarRedondoX20-100 ~ 120-6.5 ~ 12.99---
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Tipo estándarRedondoX2013 ~ 19.99-60 ~ 119.9----
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Tipo estándarRedondoX20--60 ~ 119.96.5 ~ 12.99---
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Tipo estándarRedondoX2518 ~ 24.99100 ~ 120-----
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Tipo estándarRedondoX25-100 ~ 120-9 ~ 17.99---
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Tipo estándarRedondoX2518 ~ 24.99-60 ~ 119.9----
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Tipo estándarRedondoX25--60 ~ 119.99 ~ 17.99---

Cargando…

 

Información básica

Golpes de carga pesada Ninguno Tipo de vástago De un solo paso Material Equivalente a SKD11 (D2)
Tratamiento de superficies Revestimiento RW Forma de vástago (parte de montaje) Con agujero de espiga de localización Diámetro del vástago tolerancia D m5
T (espesor de la cabeza / espesor de la placa)(mm) 5