(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Punzones Quill Shoulder - Recubrimiento RW

Punzones Quill Shoulder - Recubrimiento RW

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Punzones de carga pesada: No
· Tipo de vástago: de un solo paso
· Jector: Ninguno
· Forma de la punta: Redondo doblemente aplanado, oblongo, rectángulo de radio, rectángulo, redondo
· Material: Equivalente a SKH40 (acero rápido en polvo), equivalente a SKH51 (M2), equivalente a SKH51 (M2)
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los punzones de hombro Tipo pluma · Revestimiento RW, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ARW-PHAL1.6-[30,​35,​40,​50,​60]-P[1-1.59/0.01]
ARW-PHAL1.6-LC[30-59.9/0.1]-P[1-1.59/0.01]
ARW-PHAL1.6-LCT[30-59.9/0.1]-P[1-1.59/0.01]
ARW-PHAL1.6-LMT[30-59.9/0.1]-P[1-1.59/0.01]
ARW-PHAL2.0-[30,​35,​40,​50,​60]-P[1-1.99/0.01]
ARW-PHAL2.0-LC[30-59.9/0.1]-P[1-1.99/0.01]
ARW-PHAL2.0-LCT[30-59.9/0.1]-P[1-1.99/0.01]
ARW-PHAL2.0-LMT[30-59.9/0.1]-P[1-1.99/0.01]
ARW-PHAL2.5-[30,​35,​40,​50,​60]-P[1-2.49/0.01]
ARW-PHAL2.5-LC[30-59.9/0.1]-P[1-2.49/0.01]
ARW-PHAL2.5-LCT[30-59.9/0.1]-P[1-2.49/0.01]
ARW-PHAL2.5-LMT[30-59.9/0.1]-P[1-2.49/0.01]
ARW-PHAS1.6-[20,​25,​30,​35,​40,​50,​60]-P[1-1.59/0.01]
ARW-PHAS1.6-LC[20-59.9/0.1]-P[1-1.59/0.01]
ARW-PHAS1.6-LCT[20-59.9/0.1]-P[1-1.59/0.01]
ARW-PHAS1.6-LMT[20-59.9/0.1]-P[1-1.59/0.01]
ARW-PHAS2.0-[20,​25,​30,​35,​40,​50,​60]-P[1-1.99/0.01]
ARW-PHAS2.0-LC[20-59.9/0.1]-P[1-1.99/0.01]
ARW-PHAS2.0-LCT[20-59.9/0.1]-P[1-1.99/0.01]
ARW-PHAS2.0-LMT[20-59.9/0.1]-P[1-1.99/0.01]
ARW-PHAS2.5-[20,​25,​30,​35,​40,​50,​60]-P[1-2.49/0.01]
ARW-PHAS2.5-LC[20-59.9/0.1]-P[1-2.49/0.01]
ARW-PHAS2.5-LCT[20-59.9/0.1]-P[1-2.49/0.01]
ARW-PHAS2.5-LMT[20-59.9/0.1]-P[1-2.49/0.01]
ARW-PHDL2.0-[30,​35,​40,​50,​60]-P[1-1.97/0.01]-W[1-1.97/0.01]
ARW-PHDL2.0-LC[30-59.9/0.1]-P[1-1.97/0.01]-W[1-1.97/0.01]
ARW-PHDL2.0-LCT[30-59.9/0.1]-P[1-1.97/0.01]-W[1-1.97/0.01]
ARW-PHDL2.0-LMT[30-59.9/0.1]-P[1-1.97/0.01]-W[1-1.97/0.01]
ARW-PHDL2.5-[30,​35,​40,​50,​60]-P[1-2.47/0.01]-W[1-2.47/0.01]
ARW-PHDL2.5-LC[30-59.9/0.1]-P[1-2.47/0.01]-W[1-2.47/0.01]
ARW-PHDL2.5-LCT[30-59.9/0.1]-P[1-2.47/0.01]-W[1-2.47/0.01]
ARW-PHDL2.5-LMT[30-59.9/0.1]-P[1-2.47/0.01]-W[1-2.47/0.01]
ARW-PHDS2.0-[20,​25,​30,​35,​40,​50,​60]-P[1-1.97/0.01]-W[1-1.97/0.01]
ARW-PHDS2.0-LC[20-59.9/0.1]-P[1-1.97/0.01]-W[1-1.97/0.01]
ARW-PHDS2.0-LCT[20-59.9/0.1]-P[1-1.97/0.01]-W[1-1.97/0.01]
ARW-PHDS2.0-LMT[20-59.9/0.1]-P[1-1.97/0.01]-W[1-1.97/0.01]
ARW-PHDS2.5-[20,​25,​30,​35,​40,​50,​60]-P[1-2.47/0.01]-W[1-2.47/0.01]
ARW-PHDS2.5-LC[20-59.9/0.1]-P[1-2.47/0.01]-W[1-2.47/0.01]
ARW-PHDS2.5-LCT[20-59.9/0.1]-P[1-2.47/0.01]-W[1-2.47/0.01]
ARW-PHDS2.5-LMT[20-59.9/0.1]-P[1-2.47/0.01]-W[1-2.47/0.01]
ARW-PHEL2.0-[30,​35,​40,​50,​60]-P[1-1.97/0.01]-W[1-1.97/0.01]
ARW-PHEL2.0-LC[30-59.9/0.1]-P[1-1.97/0.01]-W[1-1.97/0.01]
ARW-PHEL2.0-LCT[30-59.9/0.1]-P[1-1.97/0.01]-W[1-1.97/0.01]
ARW-PHEL2.0-LMT[30-59.9/0.1]-P[1-1.97/0.01]-W[1-1.97/0.01]
ARW-PHEL2.5-[30,​35,​40,​50,​60]-P[1-2.47/0.01]-W[1-2.47/0.01]
ARW-PHEL2.5-LC[30-59.9/0.1]-P[1-2.47/0.01]-W[1-2.47/0.01]
ARW-PHEL2.5-LCT[30-59.9/0.1]-P[1-2.47/0.01]-W[1-2.47/0.01]
ARW-PHEL2.5-LMT[30-59.9/0.1]-P[1-2.47/0.01]-W[1-2.47/0.01]
ARW-PHES2.0-[20,​25,​30,​35,​40,​50,​60]-P[1-1.97/0.01]-W[1-1.97/0.01]
ARW-PHES2.0-LC[20-59.9/0.1]-P[1-1.97/0.01]-W[1-1.97/0.01]
ARW-PHES2.0-LCT[20-59.9/0.1]-P[1-1.97/0.01]-W[1-1.97/0.01]
ARW-PHES2.0-LMT[20-59.9/0.1]-P[1-1.97/0.01]-W[1-1.97/0.01]
ARW-PHES2.5-[20,​25,​30,​35,​40,​50,​60]-P[1-2.47/0.01]-W[1-2.47/0.01]
ARW-PHES2.5-LC[20-59.9/0.1]-P[1-2.47/0.01]-W[1-2.47/0.01]
ARW-PHES2.5-LCT[20-59.9/0.1]-P[1-2.47/0.01]-W[1-2.47/0.01]
ARW-PHES2.5-LMT[20-59.9/0.1]-P[1-2.47/0.01]-W[1-2.47/0.01]
ARW-PHGL2.0-[30,​35,​40,​50,​60]-P[1-1.97/0.01]-W[1-1.97/0.01]
ARW-PHGL2.0-LC[30-59.9/0.1]-P[1-1.97/0.01]-W[1-1.97/0.01]
ARW-PHGL2.0-LCT[30-59.9/0.1]-P[1-1.97/0.01]-W[1-1.97/0.01]
ARW-PHGL2.0-LMT[30-59.9/0.1]-P[1-1.97/0.01]-W[1-1.97/0.01]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la punta Material Diámetro del vástago tolerancia D B (longitud de la punta) D (diámetro del vástago)
(mm)
P (dimensión de la punta)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
T (espesor de la cabeza / espesor de la placa)
(mm)
LC (alteración de longitud completa)
(mm)
LCT (cambio de tolerancia del grosor de la cabeza + alteración de la longitud total)
(mm)
LMT (cambio de tolerancia del grosor del cabezal + alteración de la longitud total)
(mm)
R (esquina de la punta R)
(mm)
W (dimensión de la punta)
(mm)
1 Pieza(s)

16 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L1.61 ~ 1.5930 ~ 603-----
1 Pieza(s)

16 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L1.61 ~ 1.59-330 ~ 59.9----
1 Pieza(s)

16 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L1.61 ~ 1.59-3-30 ~ 59.9---
1 Pieza(s)

16 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L1.61 ~ 1.59-3--30 ~ 59.9--
1 Pieza(s)

16 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L2.01 ~ 1.9930 ~ 603-----
1 Pieza(s)

16 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L2.01 ~ 1.99-330 ~ 59.9----
1 Pieza(s)

16 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L2.01 ~ 1.99-3-30 ~ 59.9---
1 Pieza(s)

16 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L2.01 ~ 1.99-3--30 ~ 59.9--
1 Pieza(s)

16 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L2.51 ~ 2.4930 ~ 603-----
1 Pieza(s)

16 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L2.51 ~ 2.49-330 ~ 59.9----
1 Pieza(s)

16 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L2.51 ~ 2.49-3-30 ~ 59.9---
1 Pieza(s)

16 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L2.51 ~ 2.49-3--30 ~ 59.9--
1 Pieza(s)

16 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0S1.61 ~ 1.5920 ~ 603-----
1 Pieza(s)

16 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0S1.61 ~ 1.59-320 ~ 59.9----
1 Pieza(s)

16 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0S1.61 ~ 1.59-3-20 ~ 59.9---
1 Pieza(s)

16 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0S1.61 ~ 1.59-3--20 ~ 59.9--
1 Pieza(s)

16 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0S2.01 ~ 1.9920 ~ 603-----
1 Pieza(s)

16 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0S2.01 ~ 1.99-320 ~ 59.9----
1 Pieza(s)

16 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0S2.01 ~ 1.99-3-20 ~ 59.9---
1 Pieza(s)

16 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0S2.01 ~ 1.99-3--20 ~ 59.9--
1 Pieza(s)

16 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0S2.51 ~ 2.4920 ~ 603-----
1 Pieza(s)

16 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0S2.51 ~ 2.49-320 ~ 59.9----
1 Pieza(s)

16 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0S2.51 ~ 2.49-3-20 ~ 59.9---
1 Pieza(s)

16 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0S2.51 ~ 2.49-3--20 ~ 59.9--
1 Pieza(s)

16 Días o más

10RectangularEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L2.01 ~ 1.9730 ~ 603----1 ~ 1.97
1 Pieza(s)

16 Días o más

10RectangularEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L2.01 ~ 1.97-330 ~ 59.9---1 ~ 1.97
1 Pieza(s)

16 Días o más

10RectangularEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L2.01 ~ 1.97-3-30 ~ 59.9--1 ~ 1.97
1 Pieza(s)

16 Días o más

10RectangularEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L2.01 ~ 1.97-3--30 ~ 59.9-1 ~ 1.97
1 Pieza(s)

16 Días o más

10RectangularEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L2.51 ~ 2.4730 ~ 603----1 ~ 2.47
1 Pieza(s)

16 Días o más

10RectangularEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L2.51 ~ 2.47-330 ~ 59.9---1 ~ 2.47
1 Pieza(s)

16 Días o más

10RectangularEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L2.51 ~ 2.47-3-30 ~ 59.9--1 ~ 2.47
1 Pieza(s)

16 Días o más

10RectangularEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L2.51 ~ 2.47-3--30 ~ 59.9-1 ~ 2.47
1 Pieza(s)

16 Días o más

10RectangularEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0S2.01 ~ 1.9720 ~ 603----1 ~ 1.97
1 Pieza(s)

16 Días o más

10RectangularEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0S2.01 ~ 1.97-320 ~ 59.9---1 ~ 1.97
1 Pieza(s)

16 Días o más

10RectangularEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0S2.01 ~ 1.97-3-20 ~ 59.9--1 ~ 1.97
1 Pieza(s)

16 Días o más

10RectangularEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0S2.01 ~ 1.97-3--20 ~ 59.9-1 ~ 1.97
1 Pieza(s)

16 Días o más

10RectangularEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0S2.51 ~ 2.4720 ~ 603----1 ~ 2.47
1 Pieza(s)

16 Días o más

10RectangularEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0S2.51 ~ 2.47-320 ~ 59.9---1 ~ 2.47
1 Pieza(s)

16 Días o más

10RectangularEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0S2.51 ~ 2.47-3-20 ~ 59.9--1 ~ 2.47
1 Pieza(s)

16 Días o más

10RectangularEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0S2.51 ~ 2.47-3--20 ~ 59.9-1 ~ 2.47
1 Pieza(s)

16 Días o más

10OblongoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L2.01 ~ 1.9730 ~ 603----1 ~ 1.97
1 Pieza(s)

16 Días o más

10OblongoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L2.01 ~ 1.97-330 ~ 59.9---1 ~ 1.97
1 Pieza(s)

16 Días o más

10OblongoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L2.01 ~ 1.97-3-30 ~ 59.9--1 ~ 1.97
1 Pieza(s)

16 Días o más

10OblongoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L2.01 ~ 1.97-3--30 ~ 59.9-1 ~ 1.97
1 Pieza(s)

16 Días o más

10OblongoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L2.51 ~ 2.4730 ~ 603----1 ~ 2.47
1 Pieza(s)

16 Días o más

10OblongoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L2.51 ~ 2.47-330 ~ 59.9---1 ~ 2.47
1 Pieza(s)

16 Días o más

10OblongoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L2.51 ~ 2.47-3-30 ~ 59.9--1 ~ 2.47
1 Pieza(s)

16 Días o más

10OblongoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L2.51 ~ 2.47-3--30 ~ 59.9-1 ~ 2.47
1 Pieza(s)

16 Días o más

10OblongoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0S2.01 ~ 1.9720 ~ 603----1 ~ 1.97
1 Pieza(s)

16 Días o más

10OblongoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0S2.01 ~ 1.97-320 ~ 59.9---1 ~ 1.97
1 Pieza(s)

16 Días o más

10OblongoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0S2.01 ~ 1.97-3-20 ~ 59.9--1 ~ 1.97
1 Pieza(s)

16 Días o más

10OblongoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0S2.01 ~ 1.97-3--20 ~ 59.9-1 ~ 1.97
1 Pieza(s)

16 Días o más

10OblongoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0S2.51 ~ 2.4720 ~ 603----1 ~ 2.47
1 Pieza(s)

16 Días o más

10OblongoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0S2.51 ~ 2.47-320 ~ 59.9---1 ~ 2.47
1 Pieza(s)

16 Días o más

10OblongoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0S2.51 ~ 2.47-3-20 ~ 59.9--1 ~ 2.47
1 Pieza(s)

16 Días o más

10OblongoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0S2.51 ~ 2.47-3--20 ~ 59.9-1 ~ 2.47
1 Pieza(s)

16 Días o más

10Redondo con dos planosEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L2.01 ~ 1.9730 ~ 603----1 ~ 1.97
1 Pieza(s)

16 Días o más

10Redondo con dos planosEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L2.01 ~ 1.97-330 ~ 59.9---1 ~ 1.97
1 Pieza(s)

16 Días o más

10Redondo con dos planosEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L2.01 ~ 1.97-3-30 ~ 59.9--1 ~ 1.97
1 Pieza(s)

16 Días o más

10Redondo con dos planosEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L2.01 ~ 1.97-3--30 ~ 59.9-1 ~ 1.97

Cargando…

 

Información básica

Golpes de carga pesada Ninguno Tipo de vástago De un solo paso Jector Ninguno
Tratamiento de superficies Revestimiento RW Forma de vástago (parte de montaje) Estándar