(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Punzones eyectores - Recubrimiento RW

Punzones eyectores - Recubrimiento RW

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Punzones de carga pesada: No
· Tipo de vástago: de un solo paso
· Jector: Tipo reforzado con resorte, tipo estándar
· Forma de la punta: Redondo doblemente aplanado, oblongo, rectángulo de radio, rectángulo, redondo
· Material: Equivalente a SKH40 (Acero en polvo de alta velocidad)
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el recubrimiento de Jector Punches RW, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ARW-PJAL4-[50-80/10]-P[1-3.99/0.01]
ARW-PJAL4-[50-80/10]-PC[0.9-0.99/0.01]
ARW-PJAL4-LC[39-79.9/0.1]-P[1-3.99/0.01]
ARW-PJAL4-LC[39-79.9/0.1]-PC[0.9-0.99/0.01]
ARW-PJAL4-LCT[39-79.9/0.1]-P[1-3.99/0.01]
ARW-PJAL4-LCT[39-79.9/0.1]-PC[0.9-0.99/0.01]
ARW-PJAL4-LMT[39-79.9/0.1]-P[1-3.99/0.01]
ARW-PJAL4-LMT[39-79.9/0.1]-PC[0.9-0.99/0.01]
ARW-PJAL5-[50-80/10]-P[2-4.99/0.01]
ARW-PJAL5-[50-80/10]-PC[1.8-1.99/0.01]
ARW-PJAL5-LC[39-79.9/0.1]-P[2-4.99/0.01]
ARW-PJAL5-LC[39-79.9/0.1]-PC[1.8-1.99/0.01]
ARW-PJAL5-LCT[39-79.9/0.1]-P[2-4.99/0.01]
ARW-PJAL5-LCT[39-79.9/0.1]-PC[1.8-1.99/0.01]
ARW-PJAL5-LMT[39-79.9/0.1]-P[2-4.99/0.01]
ARW-PJAL5-LMT[39-79.9/0.1]-PC[1.8-1.99/0.01]
ARW-PJAL6-[50-80/10]-P[2-5.99/0.01]
ARW-PJAL6-[50-80/10]-PC[1.8-1.99/0.01]
ARW-PJAL6-LC[39-79.9/0.1]-P[2-5.99/0.01]
ARW-PJAL6-LC[39-79.9/0.1]-PC[1.8-1.99/0.01]
ARW-PJAL6-LCT[39-79.9/0.1]-P[2-5.99/0.01]
ARW-PJAL6-LCT[39-79.9/0.1]-PC[1.8-1.99/0.01]
ARW-PJAL6-LMT[39-79.9/0.1]-P[2-5.99/0.01]
ARW-PJAL6-LMT[39-79.9/0.1]-PC[1.8-1.99/0.01]
ARW-PJAL8-[50-100/10]-P[3-7.99/0.01]
ARW-PJAL8-[50-100/10]-PC[2.5-2.99/0.01]
ARW-PJAL8-LC[33-99.9/0.1]-P[3-7.99/0.01]
ARW-PJAL8-LC[33-99.9/0.1]-PC[2.5-2.99/0.01]
ARW-PJAL8-LCT[33-99.9/0.1]-P[3-7.99/0.01]
ARW-PJAL8-LCT[33-99.9/0.1]-PC[2.5-2.99/0.01]
ARW-PJAL8-LMT[33-99.9/0.1]-P[3-7.99/0.01]
ARW-PJAL8-LMT[33-99.9/0.1]-PC[2.5-2.99/0.01]
ARW-PJAL10-[50-100/10]-P[3-9.99/0.01]
ARW-PJAL10-[50-100/10]-PC[2.8-2.99/0.01]
ARW-PJAL10-LC[33-99.9/0.1]-P[3-9.99/0.01]
ARW-PJAL10-LC[33-99.9/0.1]-PC[2.8-2.99/0.01]
ARW-PJAL10-LCT[33-99.9/0.1]-P[3-9.99/0.01]
ARW-PJAL10-LCT[33-99.9/0.1]-PC[2.8-2.99/0.01]
ARW-PJAL10-LMT[33-99.9/0.1]-P[3-9.99/0.01]
ARW-PJAL10-LMT[33-99.9/0.1]-PC[2.8-2.99/0.01]
ARW-PJAL13-[50-100/10]-P[6-12.99/0.01]
ARW-PJAL13-[50-100/10]-PC[5-5.99/0.01]
ARW-PJAL13-LC[33-99.9/0.1]-P[6-12.99/0.01]
ARW-PJAL13-LC[33-99.9/0.1]-PC[5-5.99/0.01]
ARW-PJAL13-LCT[33-99.9/0.1]-P[6-12.99/0.01]
ARW-PJAL13-LCT[33-99.9/0.1]-PC[5-5.99/0.01]
ARW-PJAL13-LMT[33-99.9/0.1]-P[6-12.99/0.01]
ARW-PJAL13-LMT[33-99.9/0.1]-PC[5-5.99/0.01]
ARW-PJAL16-[60-100/10]-P[10-15.99/0.01]
ARW-PJAL16-[60-100/10]-PC[8-9.99/0.01]
ARW-PJAL16-LC[33-99.9/0.1]-P[10-15.99/0.01]
ARW-PJAL16-LC[33-99.9/0.1]-PC[8-9.99/0.01]
ARW-PJAL16-LCT[33-99.9/0.1]-P[10-15.99/0.01]
ARW-PJAL16-LCT[33-99.9/0.1]-PC[8-9.99/0.01]
ARW-PJAL16-LMT[33-99.9/0.1]-P[10-15.99/0.01]
ARW-PJAL16-LMT[33-99.9/0.1]-PC[8-9.99/0.01]
ARW-PJAL20-[60-100/10]-P[13-19.99/0.01]
ARW-PJAL20-[60-100/10]-PC[9-12.99/0.01]
ARW-PJAL20-LC[33-99.9/0.1]-P[13-19.99/0.01]
ARW-PJAL20-LC[33-99.9/0.1]-PC[9-12.99/0.01]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSJector Forma de la punta Diámetro del vástago tolerancia D B (longitud de la punta) D (diámetro del vástago)
(mm)
P (dimensión de la punta)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
LC (alteración de longitud completa)
(mm)
LCT (cambio de tolerancia del grosor de la cabeza + alteración de la longitud total)
(mm)
LMT (cambio de tolerancia del grosor del cabezal + alteración de la longitud total)
(mm)
PC (alteración de la dimensión de la punta)
(mm)
R (esquina de la punta R)
(mm)
W (dimensión de la punta)
(mm)
WC (alteración de la dimensión de la punta)
(mm)
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Tipo estándarRedondo+0.005/0L41 ~ 3.9950 ~ 80-------
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Tipo estándarRedondo+0.005/0L4-50 ~ 80---0.9 ~ 0.99---
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Tipo estándarRedondo+0.005/0L41 ~ 3.99-39 ~ 79.9------
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Tipo estándarRedondo+0.005/0L4--39 ~ 79.9--0.9 ~ 0.99---
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Tipo estándarRedondo+0.005/0L41 ~ 3.99--39 ~ 79.9-----
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Tipo estándarRedondo+0.005/0L4---39 ~ 79.9-0.9 ~ 0.99---
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Tipo estándarRedondo+0.005/0L41 ~ 3.99---39 ~ 79.9----
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Tipo estándarRedondo+0.005/0L4----39 ~ 79.90.9 ~ 0.99---
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Tipo estándarRedondo+0.005/0L52 ~ 4.9950 ~ 80-------
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Tipo estándarRedondo+0.005/0L5-50 ~ 80---1.8 ~ 1.99---
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Tipo estándarRedondo+0.005/0L52 ~ 4.99-39 ~ 79.9------
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Tipo estándarRedondo+0.005/0L5--39 ~ 79.9--1.8 ~ 1.99---
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Tipo estándarRedondo+0.005/0L52 ~ 4.99--39 ~ 79.9-----
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Tipo estándarRedondo+0.005/0L5---39 ~ 79.9-1.8 ~ 1.99---
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Tipo estándarRedondo+0.005/0L52 ~ 4.99---39 ~ 79.9----
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Tipo estándarRedondo+0.005/0L5----39 ~ 79.91.8 ~ 1.99---
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Tipo estándarRedondo+0.005/0L62 ~ 5.9950 ~ 80-------
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Tipo estándarRedondo+0.005/0L6-50 ~ 80---1.8 ~ 1.99---
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Tipo estándarRedondo+0.005/0L62 ~ 5.99-39 ~ 79.9------
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Tipo estándarRedondo+0.005/0L6--39 ~ 79.9--1.8 ~ 1.99---
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Tipo estándarRedondo+0.005/0L62 ~ 5.99--39 ~ 79.9-----
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Tipo estándarRedondo+0.005/0L6---39 ~ 79.9-1.8 ~ 1.99---
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Tipo estándarRedondo+0.005/0L62 ~ 5.99---39 ~ 79.9----
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Tipo estándarRedondo+0.005/0L6----39 ~ 79.91.8 ~ 1.99---
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Tipo estándarRedondo+0.005/0L83 ~ 7.9950 ~ 100-------
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Tipo estándarRedondo+0.005/0L8-50 ~ 100---2.5 ~ 2.99---
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Tipo estándarRedondo+0.005/0L83 ~ 7.99-33 ~ 99.9------
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Tipo estándarRedondo+0.005/0L8--33 ~ 99.9--2.5 ~ 2.99---
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Tipo estándarRedondo+0.005/0L83 ~ 7.99--33 ~ 99.9-----
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Tipo estándarRedondo+0.005/0L8---33 ~ 99.9-2.5 ~ 2.99---
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Tipo estándarRedondo+0.005/0L83 ~ 7.99---33 ~ 99.9----
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Tipo estándarRedondo+0.005/0L8----33 ~ 99.92.5 ~ 2.99---
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Tipo estándarRedondo+0.005/0L103 ~ 9.9950 ~ 100-------
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Tipo estándarRedondo+0.005/0L10-50 ~ 100---2.8 ~ 2.99---
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Tipo estándarRedondo+0.005/0L103 ~ 9.99-33 ~ 99.9------
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Tipo estándarRedondo+0.005/0L10--33 ~ 99.9--2.8 ~ 2.99---
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Tipo estándarRedondo+0.005/0L103 ~ 9.99--33 ~ 99.9-----
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Tipo estándarRedondo+0.005/0L10---33 ~ 99.9-2.8 ~ 2.99---
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Tipo estándarRedondo+0.005/0L103 ~ 9.99---33 ~ 99.9----
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Tipo estándarRedondo+0.005/0L10----33 ~ 99.92.8 ~ 2.99---
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Tipo estándarRedondo+0.005/0L136 ~ 12.9950 ~ 100-------
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Tipo estándarRedondo+0.005/0L13-50 ~ 100---5 ~ 5.99---
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Tipo estándarRedondo+0.005/0L136 ~ 12.99-33 ~ 99.9------
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Tipo estándarRedondo+0.005/0L13--33 ~ 99.9--5 ~ 5.99---
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Tipo estándarRedondo+0.005/0L136 ~ 12.99--33 ~ 99.9-----
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Tipo estándarRedondo+0.005/0L13---33 ~ 99.9-5 ~ 5.99---
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Tipo estándarRedondo+0.005/0L136 ~ 12.99---33 ~ 99.9----
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Tipo estándarRedondo+0.005/0L13----33 ~ 99.95 ~ 5.99---
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Tipo estándarRedondo+0.005/0L1610 ~ 15.9960 ~ 100-------
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Tipo estándarRedondo+0.005/0L16-60 ~ 100---8 ~ 9.99---
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Tipo estándarRedondo+0.005/0L1610 ~ 15.99-33 ~ 99.9------
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Tipo estándarRedondo+0.005/0L16--33 ~ 99.9--8 ~ 9.99---
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Tipo estándarRedondo+0.005/0L1610 ~ 15.99--33 ~ 99.9-----
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Tipo estándarRedondo+0.005/0L16---33 ~ 99.9-8 ~ 9.99---
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Tipo estándarRedondo+0.005/0L1610 ~ 15.99---33 ~ 99.9----
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Tipo estándarRedondo+0.005/0L16----33 ~ 99.98 ~ 9.99---
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Tipo estándarRedondo+0.005/0L2013 ~ 19.9960 ~ 100-------
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Tipo estándarRedondo+0.005/0L20-60 ~ 100---9 ~ 12.99---
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Tipo estándarRedondo+0.005/0L2013 ~ 19.99-33 ~ 99.9------
1 Pieza(s)

20 Días o más

10Tipo estándarRedondo+0.005/0L20--33 ~ 99.9--9 ~ 12.99---

Cargando…

 

Información básica

Golpes de carga pesada Ninguno Tipo de vástago De un solo paso Material Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)
Tratamiento de superficies Revestimiento RW Forma de vástago (parte de montaje) Estándar T (espesor de la cabeza / espesor de la placa)(mm) 5