(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Punzones de hombro Recubrimiento RW

Punzones de hombro Recubrimiento RW

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Punzones de carga pesada: No
· Tipo de vástago: de un solo paso
· Jector: Ninguno
· Forma de la punta: Redondo doblemente aplanado, oblongo, rectángulo de radio, rectángulo, redondo
· Material: Equivalente a SKH40 (acero rápido en polvo), equivalente a SKH51 (M2), equivalente a SKH51 (M2)
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el revestimiento de punzones de hombro RW, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ARW-PHAL3-[50-100/10]-P[1-2.99/0.01]
ARW-PHAL3-[50-100/10]-PC[0.5-0.99/0.01]
ARW-PHAL3-LC[27-99.9/0.1]-P[1-2.99/0.01]
ARW-PHAL3-LC[27-99.9/0.1]-PC[0.5-0.99/0.01]
ARW-PHAL3-LCT[27-99.9/0.1]-P[1-2.99/0.01]
ARW-PHAL3-LCT[27-99.9/0.1]-PC[0.5-0.99/0.01]
ARW-PHAL3-LMT[27-99.9/0.1]-P[1-2.99/0.01]
ARW-PHAL3-LMT[27-99.9/0.1]-PC[0.5-0.99/0.01]
ARW-PHAL4-[50-100/10]-P[1-3.99/0.01]
ARW-PHAL4-[50-100/10]-PC[0.5-0.99/0.01]
ARW-PHAL4-LC[27-99.9/0.1]-P[1-3.99/0.01]
ARW-PHAL4-LC[27-99.9/0.1]-PC[0.5-0.99/0.01]
ARW-PHAL4-LCT[27-99.9/0.1]-P[1-3.99/0.01]
ARW-PHAL4-LCT[27-99.9/0.1]-PC[0.5-0.99/0.01]
ARW-PHAL4-LMT[27-99.9/0.1]-P[1-3.99/0.01]
ARW-PHAL4-LMT[27-99.9/0.1]-PC[0.5-0.99/0.01]
ARW-PHAL5-[50-100/10]-P[2-4.99/0.01]
ARW-PHAL5-[50-100/10]-PC[1-1.99/0.01]
ARW-PHAL5-LC[27-99.9/0.1]-P[2-4.99/0.01]
ARW-PHAL5-LC[27-99.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]
ARW-PHAL5-LCT[27-99.9/0.1]-P[2-4.99/0.01]
ARW-PHAL5-LCT[27-99.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]
ARW-PHAL5-LMT[27-99.9/0.1]-P[2-4.99/0.01]
ARW-PHAL5-LMT[27-99.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]
ARW-PHAL6-[50-100/10]-P[2-5.99/0.01]
ARW-PHAL6-[50-100/10]-PC[1-1.99/0.01]
ARW-PHAL6-LC[27-99.9/0.1]-P[2-5.99/0.01]
ARW-PHAL6-LC[27-99.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]
ARW-PHAL6-LCT[27-99.9/0.1]-P[2-5.99/0.01]
ARW-PHAL6-LCT[27-99.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]
ARW-PHAL6-LMT[27-99.9/0.1]-P[2-5.99/0.01]
ARW-PHAL6-LMT[27-99.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]
ARW-PHAL8-[50-100/10]-P[3-7.99/0.01]
ARW-PHAL8-[50-100/10]-PC[1.5-2.99/0.01]
ARW-PHAL8-LC[27-99.9/0.1]-P[3-7.99/0.01]
ARW-PHAL8-LC[27-99.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01]
ARW-PHAL8-LCT[27-99.9/0.1]-P[3-7.99/0.01]
ARW-PHAL8-LCT[27-99.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01]
ARW-PHAL8-LMT[27-99.9/0.1]-P[3-7.99/0.01]
ARW-PHAL8-LMT[27-99.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01]
ARW-PHAL10-[50-100/10]-P[3-9.99/0.01]
ARW-PHAL10-[50-100/10]-PC[1.5-2.99/0.01]
ARW-PHAL10-LC[27-99.9/0.1]-P[3-9.99/0.01]
ARW-PHAL10-LC[27-99.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01]
ARW-PHAL10-LCT[27-99.9/0.1]-P[3-9.99/0.01]
ARW-PHAL10-LCT[27-99.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01]
ARW-PHAL10-LMT[27-99.9/0.1]-P[3-9.99/0.01]
ARW-PHAL10-LMT[27-99.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01]
ARW-PHAL13-[50-100/10]-P[6-12.99/0.01]
ARW-PHAL13-[50-100/10]-PC[3-5.99/0.01]
ARW-PHAL13-LC[27-99.9/0.1]-P[6-12.99/0.01]
ARW-PHAL13-LC[27-99.9/0.1]-PC[3-5.99/0.01]
ARW-PHAL13-LCT[27-99.9/0.1]-P[6-12.99/0.01]
ARW-PHAL13-LCT[27-99.9/0.1]-PC[3-5.99/0.01]
ARW-PHAL13-LMT[27-99.9/0.1]-P[6-12.99/0.01]
ARW-PHAL13-LMT[27-99.9/0.1]-PC[3-5.99/0.01]
ARW-PHAL16-[60-100/10]-P[10-15.99/0.01]
ARW-PHAL16-[60-100/10]-PC[5-9.99/0.01]
ARW-PHAL16-LC[27-99.9/0.1]-P[10-15.99/0.01]
ARW-PHAL16-LC[27-99.9/0.1]-PC[5-9.99/0.01]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la punta Material Diámetro del vástago tolerancia D B (longitud de la punta) D (diámetro del vástago)
(mm)
P (dimensión de la punta)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
LC (alteración de longitud completa)
(mm)
LCT (cambio de tolerancia del grosor de la cabeza + alteración de la longitud total)
(mm)
LMT (cambio de tolerancia del grosor del cabezal + alteración de la longitud total)
(mm)
PC (alteración de la dimensión de la punta)
(mm)
R (esquina de la punta R)
(mm)
W (dimensión de la punta)
(mm)
WC (alteración de la dimensión de la punta)
(mm)
1 Pieza(s)

16 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L31 ~ 2.9950 ~ 100-------
1 Pieza(s)

16 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L3-50 ~ 100---0.5 ~ 0.99---
1 Pieza(s)

16 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L31 ~ 2.99-27 ~ 99.9------
1 Pieza(s)

16 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L3--27 ~ 99.9--0.5 ~ 0.99---
1 Pieza(s)

16 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L31 ~ 2.99--27 ~ 99.9-----
1 Pieza(s)

16 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L3---27 ~ 99.9-0.5 ~ 0.99---
1 Pieza(s)

16 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L31 ~ 2.99---27 ~ 99.9----
1 Pieza(s)

16 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L3----27 ~ 99.90.5 ~ 0.99---
1 Pieza(s)

16 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L41 ~ 3.9950 ~ 100-------
1 Pieza(s)

16 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L4-50 ~ 100---0.5 ~ 0.99---
1 Pieza(s)

16 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L41 ~ 3.99-27 ~ 99.9------
1 Pieza(s)

16 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L4--27 ~ 99.9--0.5 ~ 0.99---
1 Pieza(s)

16 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L41 ~ 3.99--27 ~ 99.9-----
1 Pieza(s)

16 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L4---27 ~ 99.9-0.5 ~ 0.99---
1 Pieza(s)

16 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L41 ~ 3.99---27 ~ 99.9----
1 Pieza(s)

16 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L4----27 ~ 99.90.5 ~ 0.99---
1 Pieza(s)

16 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L52 ~ 4.9950 ~ 100-------
1 Pieza(s)

16 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L5-50 ~ 100---1 ~ 1.99---
1 Pieza(s)

16 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L52 ~ 4.99-27 ~ 99.9------
1 Pieza(s)

16 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L5--27 ~ 99.9--1 ~ 1.99---
1 Pieza(s)

16 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L52 ~ 4.99--27 ~ 99.9-----
1 Pieza(s)

16 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L5---27 ~ 99.9-1 ~ 1.99---
1 Pieza(s)

16 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L52 ~ 4.99---27 ~ 99.9----
1 Pieza(s)

16 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L5----27 ~ 99.91 ~ 1.99---
1 Pieza(s)

16 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L62 ~ 5.9950 ~ 100-------
1 Pieza(s)

16 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L6-50 ~ 100---1 ~ 1.99---
1 Pieza(s)

16 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L62 ~ 5.99-27 ~ 99.9------
1 Pieza(s)

16 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L6--27 ~ 99.9--1 ~ 1.99---
1 Pieza(s)

16 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L62 ~ 5.99--27 ~ 99.9-----
1 Pieza(s)

16 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L6---27 ~ 99.9-1 ~ 1.99---
1 Pieza(s)

16 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L62 ~ 5.99---27 ~ 99.9----
1 Pieza(s)

16 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L6----27 ~ 99.91 ~ 1.99---
1 Pieza(s)

16 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L83 ~ 7.9950 ~ 100-------
1 Pieza(s)

16 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L8-50 ~ 100---1.5 ~ 2.99---
1 Pieza(s)

16 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L83 ~ 7.99-27 ~ 99.9------
1 Pieza(s)

16 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L8--27 ~ 99.9--1.5 ~ 2.99---
1 Pieza(s)

16 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L83 ~ 7.99--27 ~ 99.9-----
1 Pieza(s)

16 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L8---27 ~ 99.9-1.5 ~ 2.99---
1 Pieza(s)

16 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L83 ~ 7.99---27 ~ 99.9----
1 Pieza(s)

16 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L8----27 ~ 99.91.5 ~ 2.99---
1 Pieza(s)

16 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L103 ~ 9.9950 ~ 100-------
1 Pieza(s)

16 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L10-50 ~ 100---1.5 ~ 2.99---
1 Pieza(s)

16 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L103 ~ 9.99-27 ~ 99.9------
1 Pieza(s)

16 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L10--27 ~ 99.9--1.5 ~ 2.99---
1 Pieza(s)

16 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L103 ~ 9.99--27 ~ 99.9-----
1 Pieza(s)

16 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L10---27 ~ 99.9-1.5 ~ 2.99---
1 Pieza(s)

16 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L103 ~ 9.99---27 ~ 99.9----
1 Pieza(s)

16 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L10----27 ~ 99.91.5 ~ 2.99---
1 Pieza(s)

16 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L136 ~ 12.9950 ~ 100-------
1 Pieza(s)

16 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L13-50 ~ 100---3 ~ 5.99---
1 Pieza(s)

16 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L136 ~ 12.99-27 ~ 99.9------
1 Pieza(s)

16 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L13--27 ~ 99.9--3 ~ 5.99---
1 Pieza(s)

16 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L136 ~ 12.99--27 ~ 99.9-----
1 Pieza(s)

16 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L13---27 ~ 99.9-3 ~ 5.99---
1 Pieza(s)

16 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L136 ~ 12.99---27 ~ 99.9----
1 Pieza(s)

16 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L13----27 ~ 99.93 ~ 5.99---
1 Pieza(s)

16 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L1610 ~ 15.9960 ~ 100-------
1 Pieza(s)

16 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L16-60 ~ 100---5 ~ 9.99---
1 Pieza(s)

16 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L1610 ~ 15.99-27 ~ 99.9------
1 Pieza(s)

16 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L16--27 ~ 99.9--5 ~ 9.99---

Cargando…

 

Información básica

Golpes de carga pesada Ninguno Tipo de vástago De un solo paso Jector Ninguno
Tratamiento de superficies Revestimiento RW Forma de vástago (parte de montaje) Estándar T (espesor de la cabeza / espesor de la placa)(mm) 5