(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Punzones rectos - Recubrimiento TiCN

Punzones rectos - Recubrimiento TiCN

· Punzones de carga pesada: Sí
· Tipo de vástago: Recto
· Jector: Ninguno
· Forma de la punta: Redondo
· Material: Equivalente a SKH40 (acero rápido en polvo), equivalente a SKH51 (M2), equivalente a SKH51 (M2)
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre punzones rectos para cargas pesadas -recubrimiento de TiCN- consulte las secciones siguientes:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
H-AHC4-[40-80/10]-P[3-4/0.01]
H-AHC4-LC[20-80/0.1]-P[3-4/0.01]
H-AHC5-[40-80/10]-P[4-5/0.01]
H-AHC5-LC[20-80/0.1]-P[4-5/0.01]
H-AHC6-[40-80/10]-P[5-6/0.01]
H-AHC6-LC[20-80/0.1]-P[5-6/0.01]
H-AHC8-[40-100/10]-P[6-8/0.01]
H-AHC8-LC[20-100/0.1]-P[6-8/0.01]
H-AHC10-[40-100/10]-P[8-10/0.01]
H-AHC10-LC[20-100/0.1]-P[8-10/0.01]
H-AHC13-[40-120/10]-P[10-13/0.01]
H-AHC13-LC[20-120/0.1]-P[10-13/0.01]
H-AHC16-[40-120/10]-P[13-16/0.01]
H-AHC16-LC[20-120/0.1]-P[13-16/0.01]
H-AHC20-[40-120/10]-P[16-20/0.01]
H-AHC20-LC[20-120/0.1]-P[16-20/0.01]
H-AHC25-[40-120/10]-P[20-25/0.01]
H-AHC25-LC[20-120/0.1]-P[20-25/0.01]
H-APHC4-[40-80/10]-P[3-4/0.01]
H-APHC4-LC[20-80/0.1]-P[3-4/0.01]
H-APHC5-[40-80/10]-P[4-5/0.01]
H-APHC5-LC[20-80/0.1]-P[4-5/0.01]
H-APHC6-[40-80/10]-P[5-6/0.01]
H-APHC6-LC[20-80/0.1]-P[5-6/0.01]
H-APHC8-[40-100/10]-P[6-8/0.01]
H-APHC8-LC[20-100/0.1]-P[6-8/0.01]
H-APHC10-[40-100/10]-P[8-10/0.01]
H-APHC10-LC[20-100/0.1]-P[8-10/0.01]
H-APHC13-[40-120/10]-P[10-13/0.01]
H-APHC13-LC[20-120/0.1]-P[10-13/0.01]
H-APHC16-[40-120/10]-P[13-16/0.01]
H-APHC16-LC[20-120/0.1]-P[13-16/0.01]
H-APHC20-[40-120/10]-P[16-20/0.01]
H-APHC20-LC[20-120/0.1]-P[16-20/0.01]
H-APHC25-[40-120/10]-P[20-25/0.01]
H-APHC25-LC[20-120/0.1]-P[20-25/0.01]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial No. (diámetro nominal)
(mm)
P (dimensión de la punta)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
LC (alteración de longitud completa)
(mm)
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Equivalente a SKH51 (M2)43 ~ 440 ~ 80-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Equivalente a SKH51 (M2)43 ~ 4-20 ~ 80
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Equivalente a SKH51 (M2)54 ~ 540 ~ 80-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Equivalente a SKH51 (M2)54 ~ 5-20 ~ 80
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Equivalente a SKH51 (M2)65 ~ 640 ~ 80-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Equivalente a SKH51 (M2)65 ~ 6-20 ~ 80
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Equivalente a SKH51 (M2)86 ~ 840 ~ 100-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Equivalente a SKH51 (M2)86 ~ 8-20 ~ 100
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Equivalente a SKH51 (M2)108 ~ 1040 ~ 100-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Equivalente a SKH51 (M2)108 ~ 10-20 ~ 100
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Equivalente a SKH51 (M2)1310 ~ 1340 ~ 120-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Equivalente a SKH51 (M2)1310 ~ 13-20 ~ 120
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Equivalente a SKH51 (M2)1613 ~ 1640 ~ 120-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Equivalente a SKH51 (M2)1613 ~ 16-20 ~ 120
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Equivalente a SKH51 (M2)2016 ~ 2040 ~ 120-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Equivalente a SKH51 (M2)2016 ~ 20-20 ~ 120
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Equivalente a SKH51 (M2)2520 ~ 2540 ~ 120-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Equivalente a SKH51 (M2)2520 ~ 25-20 ~ 120
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)43 ~ 440 ~ 80-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)43 ~ 4-20 ~ 80
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)54 ~ 540 ~ 80-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)54 ~ 5-20 ~ 80
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)65 ~ 640 ~ 80-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)65 ~ 6-20 ~ 80
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)86 ~ 840 ~ 100-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)86 ~ 8-20 ~ 100
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)108 ~ 1040 ~ 100-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)108 ~ 10-20 ~ 100
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)1310 ~ 1340 ~ 120-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)1310 ~ 13-20 ~ 120
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)1613 ~ 1640 ~ 120-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)1613 ~ 16-20 ~ 120
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)2016 ~ 2040 ~ 120-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)2016 ~ 20-20 ~ 120
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)2520 ~ 2540 ~ 120-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)2520 ~ 25-20 ~ 120

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Golpes de carga pesada Tipo de vástago Recto Jector Ninguno
Forma de la punta Redondo Tratamiento de superficies Recubrimiento de TiCN (XCN) Forma de vástago (parte de montaje) Estándar
T (espesor de la cabeza / espesor de la placa)(mm) 8