(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Llave vástago plano, roscado Punzones - Recubrimiento HW

Llave vástago plano, roscado Punzones - Recubrimiento HW

· Punzones de carga pesada: No
· Tipo de vástago: de un solo paso
· Jector: Ninguno
· Forma de la punta: Redondo doblemente aplanado, oblongo, rectángulo de radio, rectángulo, redondo
· Material: Equivalente a SKH40 (Acero en polvo de alta velocidad)
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los punzones roscados con vástago plano y chavetero -recubrimiento HW-, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
GHW-MPHAL6-[50-80/10]-P[2-3.8/0.01]
GHW-MPHAL6-[50-80/10]-PC[1-1.99/0.01]
GHW-MPHAL6-LC[27-79.9/0.1]-P[2-3.8/0.01]
GHW-MPHAL6-LC[27-79.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]
GHW-MPHAL8-[50-100/10]-P[3-5.8/0.01]
GHW-MPHAL8-[50-100/10]-PC[1.5-2.99/0.01]
GHW-MPHAL8-LC[27-99.9/0.1]-P[3-5.8/0.01]
GHW-MPHAL8-LC[27-99.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01]
GHW-MPHAL10-[50-100/10]-P[3-7.8/0.01]
GHW-MPHAL10-[50-100/10]-PC[1.5-2.99/0.01]
GHW-MPHAL10-LC[27-99.9/0.1]-P[3-7.8/0.01]
GHW-MPHAL10-LC[27-99.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01]
GHW-MPHAL13-[50-100/10]-P[6-10.8/0.01]
GHW-MPHAL13-[50-100/10]-PC[3-5.99/0.01]
GHW-MPHAL13-LC[27-99.9/0.1]-P[6-10.8/0.01]
GHW-MPHAL13-LC[27-99.9/0.1]-PC[3-5.99/0.01]
GHW-MPHAL16-[60-100/10]-P[10-13.8/0.01]
GHW-MPHAL16-[60-100/10]-PC[5-9.99/0.01]
GHW-MPHAL16-LC[27-99.9/0.1]-P[10-13.8/0.01]
GHW-MPHAL16-LC[27-99.9/0.1]-PC[5-9.99/0.01]
GHW-MPHAL20-[60-100/10]-P[13-17.8/0.01]
GHW-MPHAL20-[60-100/10]-PC[6.5-12.99/0.01]
GHW-MPHAL20-LC[27-99.9/0.1]-P[13-17.8/0.01]
GHW-MPHAL20-LC[27-99.9/0.1]-PC[6.5-12.99/0.01]
GHW-MPHAL25-[60-100/10]-P[18-22.8/0.01]
GHW-MPHAL25-[60-100/10]-PC[9-17.99/0.01]
GHW-MPHAL25-LC[27-99.9/0.1]-P[18-22.8/0.01]
GHW-MPHAL25-LC[27-99.9/0.1]-PC[9-17.99/0.01]
GHW-MPHAS6-[40-80/10]-P[2-3.8/0.01]
GHW-MPHAS6-[40-80/10]-PC[1-1.99/0.01]
GHW-MPHAS6-LC[27-79.9/0.1]-P[2-3.8/0.01]
GHW-MPHAS6-LC[27-79.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]
GHW-MPHAS8-[40-100/10]-P[3-5.8/0.01]
GHW-MPHAS8-[40-100/10]-PC[1.5-2.99/0.01]
GHW-MPHAS8-LC[27-99.9/0.1]-P[3-5.8/0.01]
GHW-MPHAS8-LC[27-99.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01]
GHW-MPHAS10-[40-100/10]-P[3-7.8/0.01]
GHW-MPHAS10-[40-100/10]-PC[1.5-2.99/0.01]
GHW-MPHAS10-LC[27-99.9/0.1]-P[3-7.8/0.01]
GHW-MPHAS10-LC[27-99.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01]
GHW-MPHAS13-[40-100/10]-P[6-10.8/0.01]
GHW-MPHAS13-[40-100/10]-PC[3-5.99/0.01]
GHW-MPHAS13-LC[27-99.9/0.1]-P[6-10.8/0.01]
GHW-MPHAS13-LC[27-99.9/0.1]-PC[3-5.99/0.01]
GHW-MPHAS16-[40-100/10]-P[10-13.8/0.01]
GHW-MPHAS16-[40-100/10]-PC[5-9.99/0.01]
GHW-MPHAS16-LC[27-99.9/0.1]-P[10-13.8/0.01]
GHW-MPHAS16-LC[27-99.9/0.1]-PC[5-9.99/0.01]
GHW-MPHAS20-[40-100/10]-P[13-17.8/0.01]
GHW-MPHAS20-[40-100/10]-PC[6.5-12.99/0.01]
GHW-MPHAS20-LC[27-99.9/0.1]-P[13-17.8/0.01]
GHW-MPHAS20-LC[27-99.9/0.1]-PC[6.5-12.99/0.01]
GHW-MPHAS25-[40-100/10]-P[18-22.8/0.01]
GHW-MPHAS25-[40-100/10]-PC[9-17.99/0.01]
GHW-MPHAS25-LC[27-99.9/0.1]-P[18-22.8/0.01]
GHW-MPHAS25-LC[27-99.9/0.1]-PC[9-17.99/0.01]
GHW-MPHAX6-[60-80/10]-P[2-3.8/0.01]
GHW-MPHAX6-[60-80/10]-PC[1-1.99/0.01]
GHW-MPHAX6-LC[27-79.9/0.1]-P[2-3.8/0.01]
GHW-MPHAX6-LC[27-79.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la punta B (longitud de la punta) D (diámetro del vástago)
(mm)
P (dimensión de la punta)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
LC (alteración de longitud completa)
(mm)
PC (alteración de la dimensión de la punta)
(mm)
R (esquina de la punta R)
(mm)
W (dimensión de la punta)
(mm)
WC (alteración de la dimensión de la punta)
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoL62 ~ 3.850 ~ 80-----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoL6-50 ~ 80-1 ~ 1.99---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoL62 ~ 3.8-27 ~ 79.9----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoL6--27 ~ 79.91 ~ 1.99---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoL83 ~ 5.850 ~ 100-----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoL8-50 ~ 100-1.5 ~ 2.99---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoL83 ~ 5.8-27 ~ 99.9----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoL8--27 ~ 99.91.5 ~ 2.99---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoL103 ~ 7.850 ~ 100-----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoL10-50 ~ 100-1.5 ~ 2.99---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoL103 ~ 7.8-27 ~ 99.9----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoL10--27 ~ 99.91.5 ~ 2.99---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoL136 ~ 10.850 ~ 100-----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoL13-50 ~ 100-3 ~ 5.99---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoL136 ~ 10.8-27 ~ 99.9----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoL13--27 ~ 99.93 ~ 5.99---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoL1610 ~ 13.860 ~ 100-----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoL16-60 ~ 100-5 ~ 9.99---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoL1610 ~ 13.8-27 ~ 99.9----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoL16--27 ~ 99.95 ~ 9.99---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoL2013 ~ 17.860 ~ 100-----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoL20-60 ~ 100-6.5 ~ 12.99---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoL2013 ~ 17.8-27 ~ 99.9----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoL20--27 ~ 99.96.5 ~ 12.99---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoL2518 ~ 22.860 ~ 100-----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoL25-60 ~ 100-9 ~ 17.99---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoL2518 ~ 22.8-27 ~ 99.9----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoL25--27 ~ 99.99 ~ 17.99---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoS62 ~ 3.840 ~ 80-----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoS6-40 ~ 80-1 ~ 1.99---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoS62 ~ 3.8-27 ~ 79.9----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoS6--27 ~ 79.91 ~ 1.99---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoS83 ~ 5.840 ~ 100-----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoS8-40 ~ 100-1.5 ~ 2.99---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoS83 ~ 5.8-27 ~ 99.9----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoS8--27 ~ 99.91.5 ~ 2.99---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoS103 ~ 7.840 ~ 100-----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoS10-40 ~ 100-1.5 ~ 2.99---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoS103 ~ 7.8-27 ~ 99.9----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoS10--27 ~ 99.91.5 ~ 2.99---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoS136 ~ 10.840 ~ 100-----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoS13-40 ~ 100-3 ~ 5.99---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoS136 ~ 10.8-27 ~ 99.9----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoS13--27 ~ 99.93 ~ 5.99---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoS1610 ~ 13.840 ~ 100-----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoS16-40 ~ 100-5 ~ 9.99---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoS1610 ~ 13.8-27 ~ 99.9----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoS16--27 ~ 99.95 ~ 9.99---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoS2013 ~ 17.840 ~ 100-----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoS20-40 ~ 100-6.5 ~ 12.99---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoS2013 ~ 17.8-27 ~ 99.9----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoS20--27 ~ 99.96.5 ~ 12.99---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoS2518 ~ 22.840 ~ 100-----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoS25-40 ~ 100-9 ~ 17.99---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoS2518 ~ 22.8-27 ~ 99.9----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoS25--27 ~ 99.99 ~ 17.99---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoX62 ~ 3.860 ~ 80-----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoX6-60 ~ 80-1 ~ 1.99---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoX62 ~ 3.8-27 ~ 79.9----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoX6--27 ~ 79.91 ~ 1.99---

Cargando…

 

Información básica

Golpes de carga pesada Ninguno Tipo de vástago De un solo paso Jector Ninguno
Material Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico) Tratamiento de superficies Recubrimiento HW Forma de vástago (parte de montaje) Con llave plana
Diámetro del vástago tolerancia D +0.005/0 Especificación Tipo estándar roscado