(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Punzones roscados de doble escalón - Recubrimiento TiCN

Punzones roscados de doble escalón - Recubrimiento TiCN

· Punzones de carga pesada: No
· Tipo de vástago: de doble paso
· Jector: Ninguno
· Forma de la punta: Redondo doblemente aplanado, oblongo, rectángulo de radio, rectángulo, redondo
· Material: Equivalente a SKH40 (Acero en polvo de alta velocidad)
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los punzones roscados de doble paso -recubrimiento de TiCN-, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
AH-MPHTWA5-[40-80/10]-P[1-4.98/0.01]-B[2-45/0.1]-V[1.01-4.99/0.01]-F[5-45/0.1]
AH-MPHTWA5-LC[35-79.9/0.1]-P[1-4.98/0.01]-B[2-45/0.1]-V[1.01-4.99/0.01]-F[5-45/0.1]
AH-MPHTWA6-[40-80/10]-P[1-5.98/0.01]-B[2-45/0.1]-V[1.01-5.99/0.01]-F[5-45/0.1]
AH-MPHTWA6-LC[35-79.9/0.1]-P[1-5.98/0.01]-B[2-45/0.1]-V[1.01-5.99/0.01]-F[5-45/0.1]
AH-MPHTWA8-[40-100/10]-P[1-7.98/0.01]-B[2-60/0.1]-V[1.01-7.99/0.01]-F[5-60/0.1]
AH-MPHTWA8-LC[35-99.9/0.1]-P[1-7.98/0.01]-B[2-60/0.1]-V[1.01-7.99/0.01]-F[5-60/0.1]
AH-MPHTWA10-[40-100/10]-P[1.5-9.98/0.01]-B[2-60/0.1]-V[1.51-9.99/0.01]-F[5-60/0.1]
AH-MPHTWA10-LC[35-99.9/0.1]-P[1.5-9.98/0.01]-B[2-60/0.1]-V[1.51-9.99/0.01]-F[5-60/0.1]
AH-MPHTWA13-[40-100/10]-P[3-12.98/0.01]-B[2-60/0.1]-V[3.01-12.99/0.01]-F[5-60/0.1]
AH-MPHTWA13-LC[35-99.9/0.1]-P[3-12.98/0.01]-B[2-60/0.1]-V[3.01-12.99/0.01]-F[5-60/0.1]
AH-MPHTWA16-[40-100/10]-P[5-15.98/0.01]-B[2-60/0.1]-V[5.01-15.99/0.01]-F[5-60/0.1]
AH-MPHTWA16-LC[35-99.9/0.1]-P[5-15.98/0.01]-B[2-60/0.1]-V[5.01-15.99/0.01]-F[5-60/0.1]
AH-MPHTWA20-[40-100/10]-P[6.5-19.98/0.01]-B[2-60/0.1]-V[6.51-19.99/0.01]-F[5-60/0.1]
AH-MPHTWA20-LC[35-99.9/0.1]-P[6.5-19.98/0.01]-B[2-60/0.1]-V[6.51-19.99/0.01]-F[5-60/0.1]
AH-MPHTWA25-[40-100/10]-P[9-24.98/0.01]-B[2-60/0.1]-V[9.01-24.99/0.01]-F[5-60/0.1]
AH-MPHTWA25-LC[35-99.9/0.1]-P[9-24.98/0.01]-B[2-60/0.1]-V[9.01-24.99/0.01]-F[5-60/0.1]
AH-MPHTWD5-[40-80/10]-P[0.8-4.96/0.01]-W[0.8-4.96/0.01]-B[2-25/0.1]-V[0.83-4.99/0.01]-F[5-45/0.1]
AH-MPHTWD5-LC[35-79.9/0.1]-P[0.8-4.96/0.01]-W[0.8-4.96/0.01]-B[2-25/0.1]-V[0.83-4.99/0.01]-F[5-45/0.1]
AH-MPHTWD6-[40-80/10]-P[0.8-5.96/0.01]-W[0.8-5.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[0.83-5.99/0.01]-F[5-45/0.1]
AH-MPHTWD6-LC[35-79.9/0.1]-P[0.8-5.96/0.01]-W[0.8-5.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[0.83-5.99/0.01]-F[5-45/0.1]
AH-MPHTWD8-[40-100/10]-P[1-7.96/0.01]-W[1-7.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[1.03-7.99/0.01]-F[5-60/0.1]
AH-MPHTWD8-LC[35-99.9/0.1]-P[1-7.96/0.01]-W[1-7.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[1.03-7.99/0.01]-F[5-60/0.1]
AH-MPHTWD10-[40-100/10]-P[1.25-9.96/0.01]-W[1.25-9.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[1.28-9.99/0.01]-F[5-60/0.1]
AH-MPHTWD10-LC[35-99.9/0.1]-P[1.25-9.96/0.01]-W[1.25-9.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[1.28-9.99/0.01]-F[5-60/0.1]
AH-MPHTWD13-[40-100/10]-P[1.5-12.96/0.01]-W[1.5-12.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[1.53-12.99/0.01]-F[5-60/0.1]
AH-MPHTWD13-LC[35-99.9/0.1]-P[1.5-12.96/0.01]-W[1.5-12.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[1.53-12.99/0.01]-F[5-60/0.1]
AH-MPHTWD16-[40-100/10]-P[2-15.96/0.01]-W[2-15.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[2.03-15.99/0.01]-F[5-60/0.1]
AH-MPHTWD16-LC[35-99.9/0.1]-P[2-15.96/0.01]-W[2-15.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[2.03-15.99/0.01]-F[5-60/0.1]
AH-MPHTWD20-[40-100/10]-P[2.5-19.96/0.01]-W[2.5-19.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[2.53-19.99/0.01]-F[5-60/0.1]
AH-MPHTWD20-LC[35-99.9/0.1]-P[2.5-19.96/0.01]-W[2.5-19.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[2.53-19.99/0.01]-F[5-60/0.1]
AH-MPHTWD25-[40-100/10]-P[3-24.96/0.01]-W[3-24.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[3.03-24.99/0.01]-F[5-60/0.1]
AH-MPHTWD25-LC[35-99.9/0.1]-P[3-24.96/0.01]-W[3-24.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[3.03-24.99/0.01]-F[5-60/0.1]
AH-MPHTWE5-[40-80/10]-P[0.8-4.96/0.01]-W[0.8-4.96/0.01]-B[2-25/0.1]-V[0.83-4.99/0.01]-F[5-45/0.1]
AH-MPHTWE5-LC[35-79.9/0.1]-P[0.8-4.96/0.01]-W[0.8-4.96/0.01]-B[2-25/0.1]-V[0.83-4.99/0.01]-F[5-45/0.1]
AH-MPHTWE6-[40-80/10]-P[0.8-5.96/0.01]-W[0.8-5.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[0.83-5.99/0.01]-F[5-45/0.1]
AH-MPHTWE6-LC[35-79.9/0.1]-P[0.8-5.96/0.01]-W[0.8-5.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[0.83-5.99/0.01]-F[5-45/0.1]
AH-MPHTWE8-[40-100/10]-P[1-7.96/0.01]-W[1-7.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[1.03-7.99/0.01]-F[5-60/0.1]
AH-MPHTWE8-LC[35-99.9/0.1]-P[1-7.96/0.01]-W[1-7.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[1.03-7.99/0.01]-F[5-60/0.1]
AH-MPHTWE10-[40-100/10]-P[1.25-9.96/0.01]-W[1.25-9.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[1.28-9.99/0.01]-F[5-60/0.1]
AH-MPHTWE10-LC[35-99.9/0.1]-P[1.25-9.96/0.01]-W[1.25-9.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[1.28-9.99/0.01]-F[5-60/0.1]
AH-MPHTWE13-[40-100/10]-P[1.5-12.96/0.01]-W[1.5-12.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[1.53-12.99/0.01]-F[5-60/0.1]
AH-MPHTWE13-LC[35-99.9/0.1]-P[1.5-12.96/0.01]-W[1.5-12.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[1.53-12.99/0.01]-F[5-60/0.1]
AH-MPHTWE16-[40-100/10]-P[2-15.96/0.01]-W[2-15.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[2.03-15.99/0.01]-F[5-60/0.1]
AH-MPHTWE16-LC[35-99.9/0.1]-P[2-15.96/0.01]-W[2-15.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[2.03-15.99/0.01]-F[5-60/0.1]
AH-MPHTWE20-[40-100/10]-P[2.5-19.96/0.01]-W[2.5-19.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[2.53-19.99/0.01]-F[5-60/0.1]
AH-MPHTWE20-LC[35-99.9/0.1]-P[2.5-19.96/0.01]-W[2.5-19.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[2.53-19.99/0.01]-F[5-60/0.1]
AH-MPHTWE25-[40-100/10]-P[3-24.96/0.01]-W[3-24.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[3.03-24.99/0.01]-F[5-60/0.1]
AH-MPHTWE25-LC[35-99.9/0.1]-P[3-24.96/0.01]-W[3-24.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[3.03-24.99/0.01]-F[5-60/0.1]
AH-MPHTWG5-[40-80/10]-P[0.8-4.96/0.01]-W[0.8-4.96/0.01]-B[2-25/0.1]-V[0.83-4.99/0.01]-F[5-45/0.1]
AH-MPHTWG5-LC[35-79.9/0.1]-P[0.8-4.96/0.01]-W[0.8-4.96/0.01]-B[2-25/0.1]-V[0.83-4.99/0.01]-F[5-45/0.1]
AH-MPHTWG6-[40-80/10]-P[0.8-5.96/0.01]-W[0.8-5.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[0.83-5.99/0.01]-F[5-45/0.1]
AH-MPHTWG6-LC[35-79.9/0.1]-P[0.8-5.96/0.01]-W[0.8-5.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[0.83-5.99/0.01]-F[5-45/0.1]
AH-MPHTWG8-[40-100/10]-P[1-7.96/0.01]-W[1-7.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[1.03-7.99/0.01]-F[5-60/0.1]
AH-MPHTWG8-LC[35-99.9/0.1]-P[1-7.96/0.01]-W[1-7.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[1.03-7.99/0.01]-F[5-60/0.1]
AH-MPHTWG10-[40-100/10]-P[1.25-9.96/0.01]-W[1.25-9.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[1.28-9.99/0.01]-F[5-60/0.1]
AH-MPHTWG10-LC[35-99.9/0.1]-P[1.25-9.96/0.01]-W[1.25-9.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[1.28-9.99/0.01]-F[5-60/0.1]
AH-MPHTWG13-[40-100/10]-P[1.5-12.96/0.01]-W[1.5-12.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[1.53-12.99/0.01]-F[5-60/0.1]
AH-MPHTWG13-LC[35-99.9/0.1]-P[1.5-12.96/0.01]-W[1.5-12.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[1.53-12.99/0.01]-F[5-60/0.1]
AH-MPHTWG16-[40-100/10]-P[2-15.96/0.01]-W[2-15.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[2.03-15.99/0.01]-F[5-60/0.1]
AH-MPHTWG16-LC[35-99.9/0.1]-P[2-15.96/0.01]-W[2-15.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[2.03-15.99/0.01]-F[5-60/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la punta Diámetro del vástago tolerancia D D (diámetro del vástago)
(mm)
P (dimensión de la punta)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
B (longitud de la punta)
(mm)
F (longitud desde el extremo de la punta hasta el segundo paso R)
(mm)
LC (alteración de longitud completa)
(mm)
R (esquina de la punta R)
(mm)
V (diámetro de la punta del segundo paso)
(mm)
W (dimensión de la punta)
(mm)
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo+0.005/051 ~ 4.9840 ~ 802 ~ 455 ~ 45--1.01 ~ 4.99-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo+0.005/051 ~ 4.98-2 ~ 455 ~ 4535 ~ 79.9-1.01 ~ 4.99-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo+0.005/061 ~ 5.9840 ~ 802 ~ 455 ~ 45--1.01 ~ 5.99-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo+0.005/061 ~ 5.98-2 ~ 455 ~ 4535 ~ 79.9-1.01 ~ 5.99-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo+0.005/081 ~ 7.9840 ~ 1002 ~ 605 ~ 60--1.01 ~ 7.99-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo+0.005/081 ~ 7.98-2 ~ 605 ~ 6035 ~ 99.9-1.01 ~ 7.99-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo+0.005/0101.5 ~ 9.9840 ~ 1002 ~ 605 ~ 60--1.51 ~ 9.99-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo+0.005/0101.5 ~ 9.98-2 ~ 605 ~ 6035 ~ 99.9-1.51 ~ 9.99-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo+0.005/0133 ~ 12.9840 ~ 1002 ~ 605 ~ 60--3.01 ~ 12.99-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo+0.005/0133 ~ 12.98-2 ~ 605 ~ 6035 ~ 99.9-3.01 ~ 12.99-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo+0.005/0165 ~ 15.9840 ~ 1002 ~ 605 ~ 60--5.01 ~ 15.99-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo+0.005/0165 ~ 15.98-2 ~ 605 ~ 6035 ~ 99.9-5.01 ~ 15.99-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo+0.005/0206.5 ~ 19.9840 ~ 1002 ~ 605 ~ 60--6.51 ~ 19.99-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo+0.005/0206.5 ~ 19.98-2 ~ 605 ~ 6035 ~ 99.9-6.51 ~ 19.99-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo+0.005/0259 ~ 24.9840 ~ 1002 ~ 605 ~ 60--9.01 ~ 24.99-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo+0.005/0259 ~ 24.98-2 ~ 605 ~ 6035 ~ 99.9-9.01 ~ 24.99-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rectangular+0.005/050.8 ~ 4.9640 ~ 802 ~ 255 ~ 45--0.83 ~ 4.990.8 ~ 4.96
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rectangular+0.005/050.8 ~ 4.96-2 ~ 255 ~ 4535 ~ 79.9-0.83 ~ 4.990.8 ~ 4.96
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rectangular+0.005/060.8 ~ 5.9640 ~ 802 ~ 305 ~ 45--0.83 ~ 5.990.8 ~ 5.96
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rectangular+0.005/060.8 ~ 5.96-2 ~ 305 ~ 4535 ~ 79.9-0.83 ~ 5.990.8 ~ 5.96
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rectangular+0.005/081 ~ 7.9640 ~ 1002 ~ 305 ~ 60--1.03 ~ 7.991 ~ 7.96
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rectangular+0.005/081 ~ 7.96-2 ~ 305 ~ 6035 ~ 99.9-1.03 ~ 7.991 ~ 7.96
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rectangular+0.005/0101.25 ~ 9.9640 ~ 1002 ~ 305 ~ 60--1.28 ~ 9.991.25 ~ 9.96
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rectangular+0.005/0101.25 ~ 9.96-2 ~ 305 ~ 6035 ~ 99.9-1.28 ~ 9.991.25 ~ 9.96
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rectangular+0.005/0131.5 ~ 12.9640 ~ 1002 ~ 305 ~ 60--1.53 ~ 12.991.5 ~ 12.96
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rectangular+0.005/0131.5 ~ 12.96-2 ~ 305 ~ 6035 ~ 99.9-1.53 ~ 12.991.5 ~ 12.96
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rectangular+0.005/0162 ~ 15.9640 ~ 1002 ~ 305 ~ 60--2.03 ~ 15.992 ~ 15.96
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rectangular+0.005/0162 ~ 15.96-2 ~ 305 ~ 6035 ~ 99.9-2.03 ~ 15.992 ~ 15.96
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rectangular+0.005/0202.5 ~ 19.9640 ~ 1002 ~ 305 ~ 60--2.53 ~ 19.992.5 ~ 19.96
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rectangular+0.005/0202.5 ~ 19.96-2 ~ 305 ~ 6035 ~ 99.9-2.53 ~ 19.992.5 ~ 19.96
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rectangular+0.005/0253 ~ 24.9640 ~ 1002 ~ 305 ~ 60--3.03 ~ 24.993 ~ 24.96
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rectangular+0.005/0253 ~ 24.96-2 ~ 305 ~ 6035 ~ 99.9-3.03 ~ 24.993 ~ 24.96
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Oblongo+0.005/050.8 ~ 4.9640 ~ 802 ~ 255 ~ 45--0.83 ~ 4.990.8 ~ 4.96
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Oblongo+0.005/050.8 ~ 4.96-2 ~ 255 ~ 4535 ~ 79.9-0.83 ~ 4.990.8 ~ 4.96
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Oblongo+0.005/060.8 ~ 5.9640 ~ 802 ~ 305 ~ 45--0.83 ~ 5.990.8 ~ 5.96
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Oblongo+0.005/060.8 ~ 5.96-2 ~ 305 ~ 4535 ~ 79.9-0.83 ~ 5.990.8 ~ 5.96
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Oblongo+0.005/081 ~ 7.9640 ~ 1002 ~ 305 ~ 60--1.03 ~ 7.991 ~ 7.96
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Oblongo+0.005/081 ~ 7.96-2 ~ 305 ~ 6035 ~ 99.9-1.03 ~ 7.991 ~ 7.96
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Oblongo+0.005/0101.25 ~ 9.9640 ~ 1002 ~ 305 ~ 60--1.28 ~ 9.991.25 ~ 9.96
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Oblongo+0.005/0101.25 ~ 9.96-2 ~ 305 ~ 6035 ~ 99.9-1.28 ~ 9.991.25 ~ 9.96
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Oblongo+0.005/0131.5 ~ 12.9640 ~ 1002 ~ 305 ~ 60--1.53 ~ 12.991.5 ~ 12.96
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Oblongo+0.005/0131.5 ~ 12.96-2 ~ 305 ~ 6035 ~ 99.9-1.53 ~ 12.991.5 ~ 12.96
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Oblongo+0.005/0162 ~ 15.9640 ~ 1002 ~ 305 ~ 60--2.03 ~ 15.992 ~ 15.96
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Oblongo+0.005/0162 ~ 15.96-2 ~ 305 ~ 6035 ~ 99.9-2.03 ~ 15.992 ~ 15.96
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Oblongo+0.005/0202.5 ~ 19.9640 ~ 1002 ~ 305 ~ 60--2.53 ~ 19.992.5 ~ 19.96
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Oblongo+0.005/0202.5 ~ 19.96-2 ~ 305 ~ 6035 ~ 99.9-2.53 ~ 19.992.5 ~ 19.96
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Oblongo+0.005/0253 ~ 24.9640 ~ 1002 ~ 305 ~ 60--3.03 ~ 24.993 ~ 24.96
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Oblongo+0.005/0253 ~ 24.96-2 ~ 305 ~ 6035 ~ 99.9-3.03 ~ 24.993 ~ 24.96
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo con dos planos+0.005/050.8 ~ 4.9640 ~ 802 ~ 255 ~ 45--0.83 ~ 4.990.8 ~ 4.96
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo con dos planos+0.005/050.8 ~ 4.96-2 ~ 255 ~ 4535 ~ 79.9-0.83 ~ 4.990.8 ~ 4.96
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo con dos planos+0.005/060.8 ~ 5.9640 ~ 802 ~ 305 ~ 45--0.83 ~ 5.990.8 ~ 5.96
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo con dos planos+0.005/060.8 ~ 5.96-2 ~ 305 ~ 4535 ~ 79.9-0.83 ~ 5.990.8 ~ 5.96
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo con dos planos+0.005/081 ~ 7.9640 ~ 1002 ~ 305 ~ 60--1.03 ~ 7.991 ~ 7.96
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo con dos planos+0.005/081 ~ 7.96-2 ~ 305 ~ 6035 ~ 99.9-1.03 ~ 7.991 ~ 7.96
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo con dos planos+0.005/0101.25 ~ 9.9640 ~ 1002 ~ 305 ~ 60--1.28 ~ 9.991.25 ~ 9.96
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo con dos planos+0.005/0101.25 ~ 9.96-2 ~ 305 ~ 6035 ~ 99.9-1.28 ~ 9.991.25 ~ 9.96
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo con dos planos+0.005/0131.5 ~ 12.9640 ~ 1002 ~ 305 ~ 60--1.53 ~ 12.991.5 ~ 12.96
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo con dos planos+0.005/0131.5 ~ 12.96-2 ~ 305 ~ 6035 ~ 99.9-1.53 ~ 12.991.5 ~ 12.96
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo con dos planos+0.005/0162 ~ 15.9640 ~ 1002 ~ 305 ~ 60--2.03 ~ 15.992 ~ 15.96
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo con dos planos+0.005/0162 ~ 15.96-2 ~ 305 ~ 6035 ~ 99.9-2.03 ~ 15.992 ~ 15.96

Cargando…

 

Información básica

Golpes de carga pesada Ninguno Tipo de vástago Doble paso Jector Ninguno
Material Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico) Tratamiento de superficies Recubrimiento de TiCN (XCN) Forma de vástago (parte de montaje) Roscado interno
Especificación Tipo estándar roscado