(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Unidades de leva voladora para perforaciones de carga pesada MGFVS / MEVSN 150 (θ = 00-65)

Unidades de leva voladora para perforaciones de carga pesada MGFVS / MEVSN 150 (θ = 00-65)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Escribe: Alta precisión/alta durabilidad
· Tipos de levas: Para perforación -de alta capacidad de procesamiento-
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las unidades de levas volantes para perforadora de cargas pesadas MGFVS 150 (θ=00-65), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MGFVS150-00
MGFVS150-05
MGFVS150-10
MGFVS150-15
MGFVS150-20
MGFVS150-25
MGFVS150-30
MGFVS150-35
MGFVS150-40
MGFVS150-45
MGFVS150-50
MGFVS150-55
MGFVS150-60
MGFVS150-65
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSÁngulo de inclinación
(°)
1 Pieza(s)Disponible

18 Días

100
1 Pieza(s)Disponible

18 Días

105
1 Pieza(s)Disponible

18 Días

1010
1 Pieza(s)Disponible

18 Días

1015
1 Pieza(s)Disponible

18 Días

1020
1 Pieza(s)Disponible

18 Días

1025
1 Pieza(s)Disponible

18 Días

1030
1 Pieza(s)Disponible

18 Días

1040
1 Pieza(s)Disponible

18 Días

1035
1 Pieza(s)Disponible

18 Días

1045
1 Pieza(s)Disponible

18 Días

1050
1 Pieza(s)Disponible

18 Días

1055
1 Pieza(s)Disponible

18 Días

1060
1 Pieza(s)Disponible

18 Días

1065

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Alta precisión / alta durabilidad Tipos de levas Para piercing -para alta capacidad de procesamiento- Capacidad(tonf) 18.9
Espacio de instalación(mm) 150