(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Unidades de levas voladoras estándar para perforaciones MGFV / MEVN 80 (θ=65-70)

Unidades de levas voladoras estándar para perforaciones MGFV / MEVN 80 (θ=65-70)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Escribe: Alta precisión/alta durabilidad
· Tipos de levas: Tipo estándar para perforar
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las unidades de levas volantes estándar para Pierce MGFV 80 (θ=65-70), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MGFV80-65
MGFV80-70
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSÁngulo de inclinación
(°)
1 Pieza(s)Disponible

17 Días

1065
1 Pieza(s)Disponible

17 Días

1070

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Alta precisión / alta durabilidad Tipos de levas Tipo estándar para piercing Capacidad(tonf) 8
Espacio de instalación(mm) 80 Modificaciones Sin